Leid ook hoge stromen betrouwbaar en duurzaam door de wand. Bij een vrije keuze van de aansluitmethode.
Phoenix Contact biedt u een compleet productenprogramma met compact vormgegeven doorvoerklemmen voor hoge stromen. Voor elke situatie een passende oplossing: voor wanddikten van 1 tot 6 mm, stroomsterkten tot 309 A en spanningen tot 1000 V (VDE).
Ons productenprogramma aan doorvoerklemmen voor hoge stromen biedt u een uniek aantal aansluitingsopties – van de bekende schroef-, via de push-in- tot aan de nieuwe T-LOX-aansluiting.
Sluit industriële toepassingen die hoge eisen stellen aan de contactzekerheid aan met de wereldwijd meest toegepaste aansluiting. Met de schroefaansluiting kunnen onafhankelijk van de aderdoorsnede zeer grote contactkrachten per contactoppervlak worden bereikt.
Zowel met een push-in- als met een insteekveer maakt het veerdrukprincipe een snelle aderaansluiting zonder gereedschap mogelijk. Massieve aders en aders met adereindhuls worden eenvoudig in de push-in-aansluiting gestoken en door bediening van de in een andere kleur uitgevoerde drukknop losgenomen. Bij het aansluiten en losnemen van soepele aders zonder adereindhuls kan de aansluiting eveneens met een geïntegreerde veerdrukknop worden geopend.
De push-lock-veer maakt een eenvoudige aansluiting zonder gereedschap van massieve en soepele aders met en zonder adereindhuls mogelijk. De ader wordt gewoon in de geopende aansluiting gestoken en door het bedienen van de hendel via de push-lock-veer aangesloten. Als alternatief kan de ader met push-in-aansluittechniek ook in de gesloten aansluiting worden ingevoerd.
Zowel met een push-in- als met een insteekveer maakt het veerdrukprincipe een snelle aderaansluiting zonder gereedschap mogelijk. Massieve aders en aders met adereindhuls worden eenvoudig in de push-in-aansluiting gestoken en met een schroevendraaier losgenomen. Bij het aansluiten en losnemen van soepele aders zonder adereindhuls kan de aansluiting eveneens met een schroevendraaier worden geopend.
Onze doorvoerklemmen voor hoge stromen bieden u tal van comfortfuncties en omvangrijke toebehoren voor een zo hoog mogelijke gebruiksvriendelijkheid bij het aansluiten en het onderhoud.
De klemmen bestaan uit een buiten- en binnendeel. Ze worden eenvoudig en zonder gereedschap via de behuizingswand aan elkaar gemonteerd. Een fijnmazige vertanding van het binnen- en buitendeel zorgt voor een stevige bevestiging onafhankelijk van de wanddikte.
Dankzij een in de behuizing geïntegreerde universele coderingsuitsparing kunt u de doorvoerklemmen duidelijk coderen om het installeren en onderhouden te vereenvoudigen.
Dankzij productvarianten met vergrendelnok kunt u de 1-polige doorvoerklemmen voor hoge stromen eenvoudig aan elkaar rijgen en zo voorgeconfectioneerde blokken vormen.
Ingietvarianten zijn speciaal afgestemd op de eisen die aan ingegoten apparaten worden gesteld. Ze garanderen maximale afdichting, ook bij gietmassa's met een lage viscositeit.
Voor toepassingen met een hoge mechanische belasting zijn schroefbevestigingen voor de binnenzijde van apparaten leverbaar.
"$pageName" op