Terug naar het overzicht

Competentie en ontwikkelmogelijkheden

Onze HMI's en industriële PC's zijn net zo specifiek als uw wensen. Design en functionaliteit zijn aanpasbaar aan wat u nodig hebt. De branche-overstijgende oplossingen bieden u een uitgebreid diensten- en productenprogramma, ook voor extreme gebruiksomstandigheden. Dankzij onze volledige waardeketen, hoge flexibiliteit en mogelijkheid tot een modulaire productontwikkeling vinden wij samen met u altijd het passende product.

Onze competentie

Dankzij onze kerncompetenties zijn wij in staat specifieke HMI-oplossingen te ontwikkelen. Die zijn door de jaren heen steeds verder gegroeid en het resultaat is over de volledige waardeketen zichtbaar.

  • Bedieningsunits in verschillende afmetingen en vermogensklassen
  • Gebruik van de verschillende materialen en touch-technologieën
  • Branchespecifieke certificeringen en toelatingen
  • Groot aantal koppelingsmogelijkheden met besturingen
  • Engineering van HMI-applicaties
  • Realisatie van klantspecifieke design-aanpassingen
  • Realisatie van specifieke wensen in hard- en software
Grafiek: Meerwaarde door stijgende competentie en specifieke aanpassing  

De competentie van onze experts is de basis voor specifieke HMI-oplossingen

Ontwikkelmogelijkheden die net zo veelzijdig zijn als uw toepassingen

Is de HMI die bij uw toepassing past niet verkrijgbaar? Kom naar ons. Samen met u ontwikkelt Phoenix Contact een oplossing op basis van uw wensen. Ons servicespectrum loopt uiteen van de realisatie van heel kleine wijzigingen in het design tot aan een complete aanpassing van de producten aan extreme eisen.

Touch/display
  • Chemisch resistente oppervlakken

  • Verhoogde bedieningsveiligheid door duidelijk voelbare terugmelding van de toetsen

  • Eenvoudig te bedienen met werkhandschoenen

  • Hoge slijtvastheid van de oppervlakken

  • Hoge bestendigheid tegen vandalisme

Mechaniek
  • Bijzondere hygiënische eisen door vermijden van vuilranden
  • Front van speciaal materiaal, bijv. roestvaststaal
  • Verhoogde beschermingsgraden, bijv. IP67 of hoger
  • Extreem robuuste volledig metalen behuizingsuitvoering
  • Inbouw aan achterzijde
  • Inbouw in speciale behuizing en bedieningsplaatsen
  • Montage op zwenkarmen
  • Bijpassende commando-/meldingsapparaten
Software
  • Softkeys voor het dimmen van de achtergrondverlichting
  • Softwareoplossingen met soft-PLC en visualisering van verschillende aanbieders
Component-overstijgend
  • Externe claxon en potentiaalvrij contact
  • Optimaal EMC-gedrag
  • Resistentie tegen schokken en sterke trillingen
  • Extreme temperaturen
  • Extra functies zoals een geïntegreerde verwarming
  • Oplossingen voor Ex-omgevingen (ATEX 2/22)
  • Klantspecifieke toelatingen en certificeringen