HMI's

Veelzijdige bedieningsconcepten

Veelzijdige bedieningsconcepten

Wat u ook maar wilt bedienen of visualiseren – hier vindt u de passende HMI als interface voor uw installatie.

Terug naar HMI's en industriële PC's

Categorieën

Stem uw bedieningsconcept optimaal af op uw machine of installatie. Want economisch automatiseren betekent ook efficiënt invoeren en controleren. Direct ter plaatse of in de centrale, bijzonder krachtig of multifunctioneel – de eigenschappen van de HMI-apparaten van Phoenix Contact bepaalt u zelf.

Uw voordelen

  • adequaat gebruik van de software door uitbreidbare fucnties
  • eenvoudig schaalbaar door identieke softwareversie voor alle varianten en vermogensklassen
  • gebruikersvriendelijk dankzij voorgeconfigureerde hardware en voorgeïnstalleerde software
  • flexibele koppeling van besturingen dankzij voorgeïnstalleerde drivers
  • efficiënte bediening vanaf meerdere werkplekken door een server-client-architectuur en een webverbinding
  • robuust en een lange levensduur dankzij aluminium front
  • breed service-aanbod voor op maat gesneden oplossingen

In drie stappen naar de optimale HMI-oplossing

In de centrale controlekamer, op de productieafdeling of direct bij de machine: voor efficiënte automatisering is overal een passende visualisering nodig. Daarbij bepalen de eisen aan de visualisering de keuze van het juiste HMI-apparaat. De optimale oplossing vindt u door de volgende drie stappen te doorlopen:

Selectieproces HMI  

Vind de juiste HMI in drie stappen