Veldbehuizingen HCS

Elektronicabehuizingen HCS voor mobiele eindapparaten

Bescherming voor mobiele bedieningsunits

De elektronicabehuizingen HCS bieden een betrouwbare bescherming voor elektronica in mobiele toepassingen.

Terug naar Veldbehuizingen

Categorieën

Zoeken in Veldbehuizingen HCS

Toon alle producten uit deze categorie

De ergonomische elektronicabehuizingen van serie HCS zijn optimaal geschikt voor zowel mobiele bedieningsunits voor de M&R-techniek als voor scanners of identificatieapparatuur. De behuizingen van stabiel ABS-kunststof kunnen in de logistiek en distributie, voertuig- en procestechniek worden ingezet.

Uw voordelen

  • eenvoudige integratie van displays en folietoetsenborden
  • flexibel apparaatdesign dankzij rechte behuizingsvorm of met niveauverschillen
  • snelle montage dankzij modulaire bouwwijze
  • klantspecifieke uitvoeringen voor een onmiskenbaar eigen apparaatdesign

Modulaire behuizingsopbouw

Modulaire behuizingsopbouw  

Modulaire behuizingsopbouw

De veldbehuizingen van de serie HCS zijn modulair opgebouwd en geven dankzij de verschillende bouwvormende mogelijkheid tot praktijkgerichte apparaatdesigns.

  • bouwgrootten micro, mini, mini-P, medium en maxi
  • rechte bouwvorm en bouwvorm met niveauverschillen
  • uitvoeringen met of zonder behuizingsuitsparing voor bedieningselementen

 

Groot aantal toepassingsmogelijkheden

Groot aantal toepassingsmogelijkheden  

Groot aantal toepassingsmogelijkheden

De IP54-behuizingen van de serie HCS zijn geschikt voor een temperatuurbereik van -20 °C tot +50 °C en zijn optimaal voor bedieningsunits met displays of folietoetsenborden.

  • materiaal: slagvast ABS-kunststof
  • kleur: lichtgrijs (RAL 7035)

Onmiskenbaar eigen apparaatdesigns

Onmiskenbaar eigen apparaatdesigns  

Onmiskenbaar eigen apparaatdesigns

Klantspecifieke behuizingsuitsparingen en klantspecifieke opdrukken maken een onmiskenbaar eigen apparaatdesign mogelijk voor speciale wensen of een hoge herkenningswaarde.

  • behuizingsuitsparingen volgens klantspecificaties
  • klantspecifieke codering per laser, tampon- of zeefdruk

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektronicabehuizingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten