Zekeringhouder en potentiaalverdeler gecombineerd in één klem.
Zekeringen in verschillende bouwvormen en nominale stromen opnemen – met zekeringsklemmen van Phoenix Contact is dat geen probleem voor u. Met meeretageklemmen realiseert u een hoge pakkingsdichtheid bij weinig benodigde ruimte. Varianten voor toepassing in Ex-omgevingen van beschermklasse Ex-nA breiden het toepassingsgebied uit en maken het programma compleet.
De eenvoudig toegankelijke zekeringen kunnen comfortabel worden aangebracht of vervangen – wij leveren u de juiste zekeringhouders voor elke toepassing:
Voor de indicatie van storingen kunt u varianten met lichtindicatie bestellen.
Zekeringsstekers voor zekeringen type G van Phoenix Contact zijn geschikt voor toepassing in scheidings-basisklemmen en zijn bovendien zeer flexibel: voorzie de steker eenvoudig van het gewenste zekeringstype.
overbelastings- en kortsluitbeveiliging op een moduulbreedte van slechts 5,2 mm door de in elkaar geschoven opbouw
testaansluitingen aan beide zijden van de zekering
snelle identificatie van zekeringen met storing dankzij varianten met bidirectionele defectindicatie
duidelijke toewijzing dankzij coderingsmogelijkheid
Onze thermische apparatenbeveiligingsschakelaars TCP bieden uw inductieve gebruikers optimale beveiliging tegen overbelasting in stroomverdelingssystemen. De geïntegreerde schakelfunctie van de apparatenbeveiligingsschakelaars maakt direct herinschakelen mogelijk en minimaliseert daarmee stilstandtijden van uw installatie.
geschikt voor alle vlakke zekeringsklemmen type C dankzij genormeerde steekcontacten
kortere stilstandtijden door direct herinschakelen na het aanspreken
toepassing als schakelaar voor in- en uitschakelen van stroomcircuits
ruimtebesparende installatie dankzij de smalle bouwvorm
Optimaal geschikt voor een eenvoudige, ruimtebesparende potentiaalverdeling. De 1-kanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar PTCB is doorverbindbaar met het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete en biedt op een zeer smalle bouwbreedte een instelmogelijkheid van 1 tot 8 A.
"$pageName" op