Terug naar het overzicht

Kostengebonden functiebouwstenen voor PC Worx

Technische informatie

Beschrijving Taal
PC Worx-functiebouwstenen [PDF, 0,46 MB]
Versie: 13
Engels
PC Worx Express Function Blocks [PDF, 0,11 MB]
Versie: 1
Engels
Terug naar boven

Download

Beschrijving Taal
Regeltechnische functies [MSI, 8,31 MB]
Versie: 2
Duits / Engels
Zelfoptimaliserende regelaars (Basic) [MSI, 5,08 MB]
Versie: 2.11
Duits / Engels
Zelfoptimaliserende regelaars (Pro) [MSI, 5,81 MB]
Versie: 3
Duits / Engels
Netwerkmanagement (SNMPv3) [MSI, 7,42 MB]
Versie: 2.00
Duits / Engels
Database [MSI, 5,55 MB]
Versie: 2
Duits / Engels
Terug naar boven

Resy+ remote communicatiesysteem

Resy+ bevat softwarebibliotheken, die de besturingstechniek van Phoenix Contact uitbreidt met telecommunicatietechnische protocollen, zoals bijv. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ wordt bijvoorbeeld toegepast op het gebied van watermanagement en in de energiesector. 

Beschrijving Taal
Resy101 - seriële communicatie volgens IEC 60870-5-101 [EXE, 9,91 MB]
Versie: 1.50
Duits / Engels
ResySM21 - gegevensuitwisseling volgens DIN EN 62056-21 tussen controller en tellers op het gebied van energie, water, gas of stadsverwarming [MSI, 15,38 MB]
Versie: 1006
Duits / Engels
ResyNet1F - Remote-communicatiebibliotheek voor SEAB-1F [EXE, 9,46 MB]
Versie: 1.12
Duits / Engels
Radioline - eenvoudige I/O-integratie op het besturingsniveau met het radioline-systeem en de bijbehorende [EXE, 11,57 MB]
Versie: 1.01
Duits / Engels
ResyDnp3 - remoteprotocol DNP3 voor besturingen vanaf ILC 171 ETH 2TX [MSI, 37,69 MB]
Versie: 1008
Duits / Engels
ResyNetM - MODBUS-bibliotheek voor TCP/RTU-master alsook TCP/RTU-slave [MSI, 41,67 MB]
Versie: 2004
Duits / Engels
Terug naar boven

Powerworx

Powerworx bevat softwarebibliotheken die de besturingstechniek van Phoenix Contact met branchespecifieke functieblokken voor gangbare meetapparatuur in het laag- en middelspanningsnet uitbreiden. Toepassingsbereiken zijn bijvoorbeeld intelligente, lokale netstations en virtuele energiecentrales. Een volledige versie van PC WORX PRO en licenties voor Resy+-bibliotheken zijn noodzakelijk.

Beschrijving Taal
PowerUnit_11_03 maakt de integratie van de volgende metingsmodulen mogelijk: IB IL PM 3P/ Phoenix Contact, ComPassB/ firma Horstmann, IKI50/ firma Kries [EXE, 10,75 MB]
Versie: 11.03
Duits / Engels
Terug naar boven

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11