FOUNDATION Fieldbus

Echte flexibiliteit in de veldbus

Echte flexibiliteit in de veldbus

Verhoog de flexibiliteit van uw processen met modulaire apparaatkoppelingen en redundante voedingen.

Terug naar Producten volgens protocollen

Categorieën

Zoeken in FOUNDATION Fieldbus

Toon alle producten uit deze categorie

Breid uw FOUNDATION Fieldbus-systeem uit met onze innovatieve apparaatkoppelingen. Of het nu gaat om flexibele uitbreiding met modulaire varianten of een maximale kanaaldichtheid met apparaten in blokbouwvorm, voor elke toepassing is de juiste veldbus-apparaatkoppeling beschikbaar.

Samen met redundante veldbus-voedingen, overspanningsbeveiliging en installatiemateriaal biedt Phoenix Contact een complete systeemarchitectuur aan die u ruimte in de schakelkast en installatiekosten bespaart.

Uw voordelen

  • alles uit één hand: complete systeemarchitectuur is leverbaar
  • op behoefte afgestemde installatie door modulaire opbouw
  • hoge veiligheid: toegelaten voor explosiegevaarlijke omgevingen tot in zone 0
  • de nieuwste stand der techniek: met beproefde Phoenix Contact-betrouwbaarheid en -innovatie

Redundante veldbus-voeding

Betrouwbare veldvoedingen met ACB Technology  

betrouwbare veldvoedingen met ACB Technology

Zorg voor een betrouwbare voeding van uw FOUNDATION Fieldbus-loops met redundante 1- of 4-kanaals voedingen. De apparaten zijn steekbaar en daardoor flexibel en snel vervangen. Bovendien zorgt de ACB Technology (Auto Current Balancing) door symmetrische belasting van de voedingen voor een aanmerkelijk langere levensduur van de apparaten en een maximale betrouwbaarheid voor uw procesapplicatie.

De geïntegreerde diagnosefunctionaliteit en relaisuitgangen zorgen voor een permanente bewaking.

Uw voordelen:

  • modulaire opbouw voor verhoogde beschikbaarheid van de installatie
  • geïntegreerde diagnosefunctie met relaisuitgang
  • maximale levensduur door ACB-technologie (Auto Current Balance)
  • compatibel met Yokogawa, Invensys en universele D-SUB-25-oplossingen

Modulaire veldbuskoppeling-familie voor FOUNDATION Fieldbus

Modulaire veldbuskoppeling-familie voor FOUNDATION Fieldbus  

Veldbuskoppeling: flexibiliteit en modulariteit in één productfamilie

Het modulaire systeem van de FOUNDATION Fieldbus-apparaatkoppelingen bestaat uit drie hoofdmodulen: het hoofdleidingmoduul, koppelmodulen en eventueel een diagnosemoduul. Het hoofdleidingmoduul vormt een nieuw veldbusstation. Het moduul biedt een groot aantal afschermmogelijkheden en een geïntegreerde afsluitweerstand.

De veldbus-apparaatkoppeling met één of twee uitgangen zijn kortsluitvast en beveiligen zo uw netwerk. De voedingsspanning voor het modulaire systeem wordt via een connector, die eenvoudig op de montagerail wordt bevestigd, onderverdeeld.

Voor zone 2-installaties, met aansluiting van instrumenten van zone 0, 1 en 2 in dezelfde behuizing, is de scheidingsplaat FB-MODULAR om te voldoen aan intrinsiekveilige bedradingsafstanden beschikbaar.

Het velddiagnosemoduul is leverbaar in twee uitvoeringen. De ene versie werkt met de modulaire montagerailconnector en bespaart daarmee een ingewikkelde bekabeling. De andere uitvoering is voorzien van aansluitklemmen waarmee koppelmodulen van andere fabrikanten kunnen worden aangesloten.

De integratie op het besturingsniveau verloopt via de standaard H1-communicatie en het apparaatmanagement met behulp van DD (Device Description), EDDL (Electronic Device Description Language) en DTM (Device Type Manager).

Veldbuskoppeling met 6 en 12 kanalen

Veldbuskoppeling met 6 en 12 kanalen  

Lokale diagnose en ruimtebesparende bekabeling

De meerkanaals veldbus-apparaatkoppelingen zijn geschikt voor omgevingstemperaturen van -50°C tot +90°C. Ze zijn heel compact en om nog meer ruimte te besparen is de aansluiting aan één kant aan de onderzijde. Zo benut u de ruimte in uw verdelerboxen optimaal en bereikt u een maximale kanaaldichtheid.

De afsluitweerstand is geïntegreerd.

De veldbuskoppelingen zijn Fieldbus Foundation-geregistreerd.

Zone 1-veldbusbarrière met 8 of 12 kanalen

Zone 1-veldbusbarrière met 8 of 12 kanalen  

De lichtste zone 1-veldbusbarrière in de industrie

De nieuwe veldbusbarrières zijn speciaal voor zone1 toegelaten apparaatkoppelingen. Ze zijn getest in omgevingstemperaturen van -40°C tot +80°C en hierdoor geschikt voor elke procestoepassing.

De veldbuskoppelingen zijn Fieldbus Foundation-geregistreerd.

Veldbusverdelerboxen met systeemtoelating en voorgeïnstalleerde veldbuskoppelingen

Veldbusverdelerboxen met veldbuskoppelingen en systeemtoelating  

sleutelklare verdelingsoplossing voor installaties over de hele wereld

Speciaal voor de toepassing van de veldapparaatkoppelingen bieden wij u een assortiment veldbus-verdelerboxen aan. Door de ATEX-, IECEx- en UL Class I, Division 2-toelatingen zijn ze zonder voorbehoud wereldwijd toepasbaar.

De voorgemonteerde boxen zijn leverbaar in twee varianten met en zonder overspanningsbeveiliging voor de hoofdleiding. Ze verbinden de hoofdleiding met de veldapparaten.

  • direct te installeren verdelerboxen van geborsteld roestvast 316L staal
  • leverbaar met 10 of 16 poorten
  • snelle en eenvoudige montage met meerkanaals Zone 2-veldapparaatkoppelingen
  • geringe benodigde ruimte en laag gewicht

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11