Terug naar het overzicht

Snelle en foutloze signaalaansluiting met de Termination Carrier voor MACX Analog Ex

De modulaire interface-oplossing voor de systeemtechniek

Termination carrier met MACX Analog Ex-scheidingsversterkers  

MACX Analog Ex-termination carrier met standaard railmodulen

Termination carriers zijn compacte oplossingen voor het snel en foutloos aansluiten van railmodulen van de serie MACX Analog Ex op I/O-kaarten van automatiseringssystemen.

Met behulp van voorgeconfectioneerde VARIOFACE-systeembekabeling sluit u de termination carriers snel en foutloos op uw besturing aan – plug-and-play.

Zo combineert u de voordelen van modulen voor railmontage met die van snelle plug-and-play-bekabeling tot een standaard oplossing voor de systeemtechniek.

Compact – voor een hoge pakkingsdichtheid

80 x 200 cm-schakelkast met MACX Analog Ex-termination carriers  

Maximaal 384 kanalen in een 80 x 200 cm schakelkast

Bespaar tot 30 procent ruimte ten opzichte van gangbare oplossingen:

  • compacte bouwvorm: met een hoogte van 160 mm en een diepte van 170 mm
  • ruimtebesparend geplaatste systeemaansluitingen: de radius van de systeemkabels steekt niet boven de modulen uit
  • montagerailhouder met geïntegreerde eindsteun, zodat u meerdere termination carriers direct naast elkaar kunt plaatsen

Met de termination carrier installeert u tot 384 kanalen in een 80 x 200 cm schakelkast – bij gebruik van 2-kanaals MACX Analog Ex-modulen.

Robuust – voor een hoge beschikbaarheid van de installatie

Grafische weergave modulair voedingsconcept  

Modulair voedingsconcept voor een hoge beschikbaarheid

De termination carrier is bijzonder robuust:

  • stabiel en trillingsbestendig aluminiumprofiel
  • geïntegreerde montagerailcontour voor een stevige bevestiging van de modulen
  • veilig in het profiel verzonken printplaat – mechanisch ontkoppeld

Modulair voedingsconcept

De scheidingsversterkers zijn via geïntegreerde montagerail-busverbinders met een separaat voedings- en foutmeldingsmoduul verbonden.

Hierdoor is de termination-printplaat passief uitgevoerd – de printplaat heeft geen enkel actief component dat bij uitval het verwisselen van de termination carrier zou vereisen.

Het separate voedings- en foutmeldingsmoduul biedt nog meer voordelen:

  • naar keuze enkelvoudige of diode-ontkoppelde, redundante voeding
  • foutmelding bij uitval van de voedingsspanning, zekeringfouten en kabelfouten
  • verwisselbare zekeringen

Servicevriendelijk – voor vereenvoudigde documentatie en inbedrijfstelling

Termination carrier met hot-swap-moduulverwisseling  

Verwisseling van modulen tijdens bedrijf – hot swap

Op de termination carrier worden uitsluitend standaard railmodulen toegepast, speciale modulen zijn niet nodig.

Dat maakt de termination carrier bijzonder servicevriendelijk:

  • slechts één engineeringsdesign voor genormeerde montagerails en systeemtoepassingen
  • snelle en veilige aansluiting op de termination carrier-printplaat met steekbare en gepolariseerde kabelsets
  • aansluiting aan de besturingszijde via voorgeconfectioneerde systeemkabels met frontadapter
  • eenvoudig toegankelijke systeemaansluitingen en moduulaansluitklemmen
  • verwisseling van modulen tijdens bedrijf – hot swap

Flexibel – voor een optimale aanpassing

Rastervrije profiellengten  

Rastervrije profiellengten voor een besturingsspecifiek aantal kanalen

Naast de universele termination carriers met 1:1-pinnen en optionele ontkoppeling van HART-signalen zijn er andere besturingssysteemspecifieke varianten leverbaar, in voorbereiding of worden door ons conform uw wensen gerealiseerd.

  • rastervrije profiellengten voor een besturingsspecifiek aantal I/O's
  • speciale aanpassingen aan I/O-kaarten van verschillende automatiseringssystemen met diverse systeemconnectoren en frontadapters.

Professionele systeembekabeling

Systeemkabels verbinden de termination carrier met het automatiseringssysteem  

Snelle aansluiting op besturingsspecifieke I/O-kaarten

Met de universele termination carriers verbindt u maximaal 16 MACX Analog Ex-scheidingsversterkers met de in- en uitgangskaarten van automatiseringssystemen.

U sluit de termination carriers met behulp van voorgeconfectioneerde VARIOFACE-systeembekabeling op uw besturing aan – snel en foutloos.

De kabels beschikken over kanalen met een groot aantal polen en zijn voorzien van zowel gestandaardiseerde als besturingsspecifieke aansluitingen voor bijvoorbeeld:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • andere speciale oplossingen

Toepassingsvoorbeeld: typisch installatieschema met point-to-point-aansluiting

Veel procestechnische installaties bevatten bereiken waarin explosiegevaarlijke atmosferen kunnen ontstaan. M&R-circuits zijn dan uitgevoerd in de beschermklasse "intrinsiekveilig": Ex i.

MACX Analog Ex i-scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers scheiden op het interface-niveau intrinsiekveilige stroomcircuits van niet-intrinsiekveilige. Ze zorgen voor de veilige limitatie van de in de Ex-omgeving geleide energie en voeren bovendien veel taken ten behoeve van de signaalverwerking uit.

Installatieschema met point-to-point-aansluiting  

Termination carriers en systeemkabels reduceren de aansluitwerkzaamheden tussen het interface-niveau en het procesbesturingsniveau aanzienlijk

Snelle installatie en inbedrijfstelling met plug & play-systeemkabels 

In de Ex-omgeving worden de kabels van de intrinsiekveilige veldapparatuur via verdelerkasten samengenomen tot stamkabels. In de niet-Ex-omgeving worden ze vervolgens via rangeerverdelers naar het interface-niveau geleid. Vandaaruit worden de scheidingsversterkers afzonderlijk op de desbetreffende I/O-kaarten aangesloten.

De termination carrier reduceert deze gecompliceerde installatie- en inbedrijfstellingswerkzaamheden aanzienlijk – door plug & play-systeemkabels te gebruiken.


Terug naar het overzicht
Meer informatie

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten