Terug naar het overzicht

Uw voordelen op een rij

Maximale explosiebeveiliging voor alle Ex-zones en gasgroepen

Ex- en IECEx-toelatingen

Alle MACX Analog Ex-scheidingsversterkers zijn volgens de geldende normen toegelaten.

Alle MACX Analog Ex-scheidingsversterkers zijn volgens de geldende ATEX-/IECEx-normen toegelaten:

  • [Ex ia] – voor intrinsiekveilige stroomcircuits tot Ex-zone 0 en Ex-zone 20
  • Ex n – voor installatie van de modulen in Ex-zone 2

Bovendien zijn de betreffende nationale toelatingen zoals bijv. UL en Gost aanwezig.

Grote ruimtebesparing

Vergelijking bouwbreedten  

Tot 45 procent ruimtebesparing met MACX Analog Ex

Alle 1- en 2-kanaals 24 V-modulen uit de MACX Analog Ex-familie overtuigen met een behuizingsbreedte van 12,5 mm. Dat levert u een ruimtebesparing op van tot wel 45 procent in vergelijking met andere Ex i-scheidingsversterkers op de markt.

Functioneel veilig en betrouwbaar

SIL-logo  

MACX Analog Ex-scheidingsversterkers zijn standaard SIL-gecertificeerd volgens IEC 61508

Phoenix Contact zet de eisen van functionele veiligheid volgens IEC 61508 om in een gestandaardiseerd ontwikkelingsproces.

De op die manier gecertificeerde MACX Analog Ex-scheidingsversterkers kunnen in alle veiligheidsgerichte applicaties tot SIL 2 of SIL 3 worden toegepast. Dat betekent maximale betrouwbaarheid en veiligheid voor uw installaties.

Daarnaast zorgen gepatenteerde schakelconcepten voor een nauwkeurige signaaloverdracht en een geringe stroomopname. De daaruit resulterende geringe verwarming zorgt voor een lange levensduur van de modulen.

Nauwkeurige signaaloverdracht bij gering vermogensverlies

Verwarming op een warmtefoto  

De geringe verwarming zorgt voor een lange levensduur

Gepatenteerde schakelconcepten zorgen voor een geringe stroomopname. De daaruit resulterende geringe verwarming zorgt voor een lange levensduur van de modulen.

Hoge bedrijfszekerheid

Ingang, uitgang, voeding veilig galvanisch gescheiden  

Hoge mate van bedrijfszekerheid door galvanische 3-weg-scheiding

MACX Analog Ex-scheidingsversterkers zijn standaard voorzien van veilige galvanische scheiding tussen ingang, uitgang en voeding. Dat verhoogt de bedrijfszekerheid met betrekking tot storingen in uw installatie.

Intelligent concept voor voeding en diagnose

Voeding via montagerail-busverbinder  

Modulaire doorverbinding van 24 volt-voeding en diagnosesignalen

Ten behoeve van de moduulvoeding bieden de MACX Analog Ex-scheidingsversterkers twee oplossingen:

De systeemoplossing
Verbind met behulp van de montagerail-busverbinder de 24 volt-voedingsspanning door. Dat vereenvoudigt de bedrading, systeemuitbreiding of het vervangen van modulen. Daarbij realiseert u de voedingsspanning direct via een willekeurig MACX Analog Ex-moduul of u maakt gebruik van het voedings- en foutmeldingsmoduul. Dit biedt naast een eenvoudige voeding ook een redundante, diodeontkoppelde voeding alsmede de mogelijkheid tot foutmelding.

De flexibele oplossing
Een voeding met breed ingangsbereik stelt u in staat de aldus uitgevoerde MACX Analog-scheidingsversterker direct in alle voedingsnetten te installeren – wereldwijd, zonder extra voeding.

Eenvoudig configureren en visualiseren

Systeemsoftware IFS-CONF  

Eenvoudig configureren en visualiseren met software

Configureer de compatibele MACX Analog Ex-scheidingsversterkers eenvoudig vanaf uw PC met de gratis software.

Hierbij heeft u de keuze uit drie oplossingen:

  1. standalone-software ANALOG-CONF
  2. FDT/DTM-softwarepakket
  3. standalone DTM's voor gebruik van uw bestaande FDT-raamapplicatie

Dankzij de geïntegreerde monitoring-functie kunt u actuele installatiewaarden registreren. U kunt alle met software configureerbare modulen desgewenst ook door de fabriek voorgeconfigureerd ontvangen.

Eenvoudige configuratie, ook zonder software

Configuratie met DIP-switches  

MACX Analog Ex kan snel en eenvoudig met DIP-switches worden geconfigureerd.

U kunt de MACX Analog-scheidingsversterkers heel eenvoudig zonder software configureren. Afhankelijk van het type kiest u uit verschillende manieren van configureren:

  • via DIP-switches, direct onder de transparante afdekkap aan de voorzijde;
  • met de bedienings- en displayeenheid, die u eenvoudig direct op de compatibele modulen kunt aansluiten. Hiermee kopieert u tevens uw instellingen naar overige modulen of kunnen proceswaarden direct bij de schakelkast worden gevisualiseerd.
    In combinatie met de separate opname-eenheid wordt zo een comfortabele handbediening verkregen, die u ook als gekoppelde displayeenheid op de montagerail kunt monteren.

Voor servicevriendelijke montage: steekbare aansluitklemmen

Steekbare aansluitklemmen  

Steekbare aansluitklemmen met polarisatie

MACX Analog Ex-scheidingsversterkers zijn uitgerust met steekbare aansluitklemmen. Daarbij heeft u de keuze tussen schroef- of veerdrukuitvoering met push-in-aansluittechniek.

De polarisatie en de duidelijke codering zorgen voor polariteitsbeveiliging en voorkomen het per ongeluk verkeerd insteken van al bedrade aansluitklemmen.

Bovendien zijn er steekbussen in de aansluitklemmen geïntegreerd. Sluit daarop bijvoorbeeld uw HART-communicators aan.

Snelle en foutloze signaalaansluiting

Termination carrier met MACX Analog Ex-scheidingsversterkers  

MACX Analog Ex-termination carrier met standaard railmodulen

Termination carriers zijn compacte oplossingen voor het snel en foutloos aansluiten van railmodulen van de serie MACX Analog Ex op I/O-kaarten van automatiseringssystemen.

Met behulp van voorgeconfectioneerde VARIOFACE-systeembekabeling sluit u de Termination Carrier snel en foutloos op uw besturing aan – plug & play.

Zo combineert u de voordelen van modulen voor railmontage met die van snelle plug-and-play-bekabeling tot een standaard oplossing voor de systeemtechniek.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten