Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL

Supercompact – technologisch top

Maximale explosiebeveiliging

De Ex i-scheidingsversterkers MACX Analog Ex zijn ATEX- en IECEx-toegelaten en standaard SIL-gecertificeerd.

Terug naar Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid

Categorieën

Zoeken in Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL

Toon alle producten uit deze categorie

Supercompact en technologisch top: op een bouwbreedte van slechts 12,5 mm biedt MACX Analog Ex 1- en 2-kanaals signaalscheidingsmodulen voor Ex i-stroomcircuits. De producten zijn door een onafhankelijk NAMUR-testlaboratorium volgens NE 95 typegetest en voldoen daarmee aan de hoogste eisen van de chemische industrie.

Uw voordelen

  • universele toepassing voor intrinsiekveilige stroomcircuits tot in alle Ex-zones alsmede voor alle gas- en stofgroepen dankzij internationaal toelatingspakket
  • functioneel veilig en betrouwbaar met standaard SIL-certificering
  • veel ruimtebesparing met een bouwbreedte van slechts 12,5 mm voor alle 1- en 2-kanaals 24 volt-modulen
  • nauwkeurige, storingvrije signaaloverdracht door gepatenteerd overdrachtsconcept met veilige galvanische scheiding en geringe verwarming
  • eenvoudig configureren en visualiseren: met DIP-switches en bedieningseenheid of met software voor uitgebreide functionaliteit en monitoring
  • eenvoudige installatie en inbedrijfstelling door steekbare aansluitklemmen, eenvoudige configuratie en modulaire systeembekabelingsoplossing Termination Carrier
  • flexibele voeding: varianten met breed ingangsbereik of 24 volt-varianten met eenvoudige doorverbinding van energie via de montagerail-busverbinder

MACX Analog Ex – maximale explosiebeveiliging voor alle Ex-zones en groepen

Ex-/IECEx-logo  

MACX Analog Ex-scheidingsversterkers met omvangrijk toelatingspakket

Veel procestechnische installaties bevatten bereiken waarin explosiegevaarlijke atmosferen kunnen ontstaan. M&R-circuits zijn dan uitgevoerd in de beschermklasse "intrinsiekveilig" – Ex i.

MACX Analog Ex i-scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers scheiden op het interfaceniveau intrinsiekveilige stroomcircuits van niet-intrinsiekveilige en zorgen voor een veilige begrenzing van de in de Ex-omgeving geleide energie. Bovendien voeren ze belangrijke taken ten behoeve van de signaalverwerking uit.

Alle MACX Analog Ex-scheidingsversterkers zijn volgens de geldende ATEX-/IECEx-normen toegelaten:

  • [EX ia]: voor intrinsiekveilige stroomcircuits tot Ex-zone 0 en Ex-zone 20
  • Ex n: voor installatie van de modulen in Ex-zone 2

Bovendien zijn de desbetreffende internationale toelatingen zoals bijv. UL en EAC aanwezig.

Het breedste programma in de smalste behuizing – productoverzicht MACX Analog Ex

Toepassingsmogelijkheden voor MACX Analog Ex-scheidingsversterkers  

Toepassingsmogelijkheden voor MACX Analog Ex-scheidingsversterkers

De MACX Analog Ex-serie van Phoenix Contact biedt u uitgebreide functies bij een zeer smalle bouwwijze. Hier vindt u voor alle belangrijke signaalsoorten bij de procesregeling in de Ex-omgeving het juiste product:

Analog IN

1- en 2-kanaals meetwaardeomvormervoedings- en ingangsscheidingsversterkers voor intrinsiekveilige 2-draads transmitters, 4-draads meetwaardeomvormers en stroombronnen.

  • met HART-signaaloverdracht
  • varianten met signaalverdubbelingsfunctie
  • varianten met breed voedingsspanningsbereik

Analog OUT

Uitgangsscheidingsversterkers voor intrinsiekveilige regelkleppen, I/P-omvormers en displays.

  • met HART-signaaloverdracht

Temperatuur, potentiometer, grenswaarden

  • configureerbare temperatuurmeetwaardeomvormers voor intrinsiekveilige toepassing van weerstandsthermometers en thermo-elementen
  • configureerbare temperatuurmeetwaardeomvormers voor intrinsiekveilige toepassing van thermo-elementen en mV-signalen
  • universele, configureerbare temperatuurmeetwaardeomvormers voor intrinsiekveilige toepassing van weerstandsthermometers, weerstandssensoren, potentiometers, thermo-elementen en mV-signalen, optioneel ook met veilig grenswaarderelais

Digital IN

1- en 2-kanaals NAMUR-scheidingsschakelversterkers voor intrinsiekveilige naderingsinitiatoren en schakelaars.

  • naar keuze met relais- of transistoruitgang
  • varianten met signaalverdubbelingsfunctie
  • varianten met kabelfouttransparantie
  • varianten met breed voedingsspanningsbereik

Digital OUT

Klepsturingsmodulen voor intrinsiekveilige magneetkleppen en alarmgevers.

  • varianten in loop-powered-uitvoering
  • varianten met logica-ingang en draadbreukherkenning

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten