EtherCAT is geoptimaliseerd voor snelle en synchrone processen.
EtherCAT geldt als realtime-Ethernet-protocol en zijn kracht ligt in de snelle en synchrone overdracht van procesgegevens. Met cyclustijden van minder dan 100 µs kan de machine-output worden geoptimaliseerd en de kwaliteit van de productie door de hogere regelnauwkeurigheid worden verbeterd.
Door de hoge performance maakt EtherCAT het mogelijk om slechts één netwerk in een machine of installatie te installeren. Zowel I/O's als aandrijvingen communiceren via slechts één medium resp. protocol. Hierdoor wordt niet alleen de installatie zelf vereenvoudigd, maar ook de engineering.
Vandaar dat EtherCAT vooral in applicaties van de machinebouw, waar het om hoge cyclustijden en synchrone processen gaat, tegenwoordig veel wordt toegepast. Voorbeelden hiervan zijn verpakkings- en houtbewerkingsmachines. Andere gebieden zijn de M&R-techniek, pick&place-automaten, maar ook windenergie-installaties.
Het Axioline-I/O-systeem biedt voor EtherCAT I/O-componenten voor de schakelkast en de veldinstallatie.
Voor de schakelkastinstallatie
Dankzij een updatetijd van 1 µs is de Axioline F-serie in staat het volledige potentieel van EtherCAT te benutten en is daardoor het ideale systeem voor bijzonder snelle applicaties.
Dit omvangrijke assortiment modulaire I/O-systemen in blokvorm biedt maximale flexibiliteit. Samen met de krachtige EtherCAT-kopstations kunt u uw EtherCAT-station afstemmen op uw benodigdheden.
Voor de veldinstallatie
De modulen van de Axioline E-serie kenmerken zich door de snelle installatie, de robuuste behuizingsmechanica en de bijzonder eenvoudige handling. Naast gangbare digitale functies zorgt de IO-Link-communicatie ook hier voor maximale flexibiliteit. Afhankelijk van de eisen zijn er twee behuizingstypen (metaal en kunststof) beschikbaar.
Kabels en connectoren
Als overdrachtsmedium biedt Phoenix Contact geteste en voorgeconfectioneerde kabels alsmede confectioneerbare connectoren met RJ45- of M12-aansluittechniek aan.
"$pageName" op