Energiemetingsmodulen

Meten – bewaken – communiceren

Meten – bewaken – communiceren

Efficiënt energiemanagement – met voor netwerken geschikte EMpro-energiemetingsmodulen registreert en bewaakt u de elektrische kengetallen van uw installaties.

Terug naar Energie- en vermogensmeting

Categorieën

  • Productlijst energiemeters
    Energiemetingsmoduul, gecertificeerd volgens MID-richtlijn

    Digitale 3-fase energiemetingsmodulen voor effectief-vermogensmeting in netwerken tot 500 V, gecertificeerd volgens MID-richtlijn.

  • Productlijst energiemetingsmodulen
    Energiemetingsmodulen

    Voor netwerktoepassingen geschikte metingsmodulen voor het meten en bewaken van elektrische installatie- en machineparameters.

  • Productlijst toebehoren
    Toebehoren

    Modulen voor functie-uitbreiding en voor integratie van energiemetingsmodulen in netwerkstructuren en veldbussystemen.

Zoeken in Energiemetingsmodulen

Toon alle producten uit deze categorie

EMpro-energiemetingsmodulen van Phoenix Contact zijn de passende oplossing voor uw energiemanagement: geheel naar wens uitbreidbaar met communicatie- en functiemodulen groeit het energiemetingsmoduul mee met wat u nodig hebt. Zo kunt u toekomstzeker plannen en investeren.

Uw voordelen

  • directe toegang tot meetwaarden – met een druk op de knop ter plaatse op het moduul of op de centrale computer
  • gebruikersvriendelijke configuratie – handmatig ter plaatse of via de geïntegreerde webserver
  • eenvoudige integratie in netwerkstructuren door flexibele koppelingsmogelijkheden
  • hoge plannings- en investeringszekerheid dankzij de uitbreidingsmogelijkheid met extra functie- en communicatiemodulen
  • Aan kostencentra gekoppelde verzameling van energiegegevens met MID-energiemeters

Energiegegevens nauwkeurig per kostenplaats registreren en communiceren

MID-energiemeters  

MID-energiemeters

De nieuwe MID-energiemeters worden voor de berekening van kostencentra gebruikt. De meters registreren de belangrijkste elektrische parameters en communiceren deze via gangbare interfaces naar bovenliggende besturingssystemen.

Belangrijkste kenmerken:

  • MID-toelating volgens EN 50470
  • meten van stroom, spanning, vermogen en energie
  • directe stroommeting tot 80 A zonder stroomtransformator of meting via stroomtransformator
  • communicatie via Modbus/TCP, Modbus/RTU, M-bus of S0-impulsen
  • geïntegreerde Ethernet-interface

Metingsmodulen voor uw energiemanagement

EMpro-energiemetingsmodulen  

EMpro-metingsmodulen voor uw energiemanagement

Phoenix Contact biedt een groot aantal energiemetingsmodulen aan – passend voor elke toepassing.

De communicatieprofessional: EEM-MA600

  • voor alle meettaken in de energievoorziening tot 700 V  AC
  • uit te breiden met communicatie- en functiemodulen
  • remote toegang via webserver

De universalist in het frontpaneel: EEM-MA400

  • voor standaard meettaken tot 500 V AC
  • uit te breiden met RS-485-moduul

Het compacte moduul op de montagerail: EEM-MA250

  • voor meettaken in compacte schakelkasten direct bij de machine

De compacte starter in de onderverdeling: EEM-MA200

  • voor eenvoudige meettaken waarbij de meetwaarden ter plaatse kunnen worden geanalyseerd

Welke voordelen biedt energiegegevensregistratie?

Energie-efficiëntie  

Energiebesparingspotentieel herkennen en energiekosten verlagen

Continu geregistreerde energiestromen vormen de basis voor een doelgericht energiemanagementsysteem.

Zorg dat u volledig op de hoogte bent van de elektrische kengetallen van uw machines en profiteer zo van de voordelen:

  • verlaag uw energiekosten, door het herkennen van energiebesparingspotentiëlen
  • optimaliseer uw installatiebelasting: door het intelligent schakelen van installatiedelen, een gelijkmatige netbelasting en het reduceren van harmonischen
  • reduceer piekbelastingen door intelligente trendberekening en belastingsmanagement
  • beveilig uw productieprocessen en minimaliseer stilstandtijden door het permanent bewaken van belangrijke installatieparameters

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

Energiegegevensregistratie

Meten, bewaken en protocolleren.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten