Elektronicabehuizingen

Elektronicabehuizingen

Altijd de juiste behuizing

Met het veelzijdige aanbod aan elektronicabehuizingen beschikt u over alle mogelijkheden voor de vormgeving van uw apparaat.

Terug naar Producten

Categorieën

  • DIN-railbehuizing
    DIN-railbehuizingen

    Van basisbehuizingen via multifunctionele behuizingen tot aan producten voor Raspberry Pi-computers: onze DIN-railbehuizingen bieden optimale oplossingen voor uw elektronica.

  • HMI-componenten en toebehoren
    HMI-componenten en toebehoren

    HMI-componenten en toebehoren: verschillend toebehoren voor een maximale functionaliteit

  • Klantspecifieke elektronicabehuizingen
    Klantspecifieke elektronicabehuizingen

    U hebt een behuizing, systeem of ondersteunende service nodig – wij stellen ons in op uw wensen en bieden de passende oplossing.

  • Veldbehuizingen
    Veldbehuizingen

    IP-beschermde elektronicabehuizingen bieden ideale oplossingen voor het gebruik in veldtoepassingen.

Zoeken in Elektronicabehuizingen

Toon alle producten uit deze categorie

Een breed assortiment in vorm, kleur en functie – dat is de kerngedachte achter de elektronicabehuizingen van Phoenix Contact. Voor aan de wand of op de rail, van lichtgrijs tot hemelsblauw, smal of breed – hier vindt u altijd de passende behuizing voor uw elektronica.

Uw voordelen:

  • optimale vormgeving van uw apparaat door een omvangrijk assortiment op het gebied van behuizings- en aansluittechniek
  • snelle en eenvoudige installatie dankzij het optionele bussysteem
  • creatieve en flexibele toepassing van behuizingen in diverse kleuren
  • talrijke variaties – door klantspecifiek bedrukken en bewerken van het assortiment
  • individueel afgestemde nieuwe ontwikkelingen voor uw apparaatideeën

Montagerailbehuizingen

Montagerailbehuizingen  

Montagerailbehuizingen

Volledige flexibiliteit in vorm, kleur en functie: montagerailbehuizingen zijn de ideale verpakking voor uw elektronica. Ze beschermen de ingebouwde printplaten, kunnen eenvoudig op de montagerail worden aangebracht en bieden optimaal geïntegreerde interfaces voor de overdracht van signalen, data en vermogen.

Veldbehuizingen

Veldbehuizingen  

Veldbehuizingen

Als stationaire displays, als mobiele bedieningsunits of als embedded systems: de veldbehuizingen met een hoge beschermklasse van Phoenix Contact zijn geschikt voor een groot aantal toepassingsgebieden in de gebouwen-, industriële of procesautomatisering.

HMI-componenten en toebehoren

HMI-componenten en toebehoren  

HMI-componenten en toebehoren

Hoog geautomatiseerde productieprocessen vereisen gebruiksvriendelijke interfaces tussen mens en machine. Displays, folietoetsenborden en lichtgeleiders breiden de elektronicabehuizingen uit tot functionele display- en bedieningsunits.

 

Klantspecifieke elektronicabehuizingen

Klantspecifieke elektronicabehuizingen  

Klantspecifieke elektronicabehuizingen

Wij realiseren individuele behuizingen voor u met op elkaar afgestemde aansluittechniek met schroef- of veerdrukaansluiting. Wij bieden u professionele ondersteuning, vanaf de modificatie van een standaardproduct tot aan compleet nieuwe ontwikkelingen.

  • flexibele varianten: kleuren, coderingen, opschriften
  • individueel afgestemde nieuwe ontwikkelingen naar uw wensen

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektronicabehuizingen

Service


Knowhow en meer

Ervaar onze wereld van connectoren en elektronicabehuizingen.

Productnavigator voor connectoren en elektronicabehuizingen

Productnavigator

Overzicht connectoren en elektronicabehuizingen.

Meer informatie

Intelligente overspanningsbeveiliging

De overspanningsbeveiliging met push-in-aansluittechniek.

Intelligente overspanningsbeveiliging
Meer over overspanningsbeveiliging