Elektronische schakelmodulen en motoraansturing

Elektronische schakelmodulen en motoraansturing

Slim schakelen, beveiligen en meten

Schakelmodulen en motoraansturing staan voor een eenvoudige handling, tijd- en ruimtebesparing en een hoge beschikbaarheid van de installatie.

Terug naar Producten

Categorieën

  • Elektronische contactors
    Elektronische contactors

    Slijtagevrij en frequent schakelen met robuuste 1- of 3-fase elektronische contactors.

  • Energieverdelings-board
    Energieverdelings-board voor hybride motorstarters

    Opbouw van motorstarters en realisatie van modulaire en functionele oplossingen met het energieverdelings-board.

  • Motor- en machinemanagement
    Hybride motorstarters – Geschikt voor netwerktoepassingen

    Motormanager voor de beveiliging van motoren en installaties, elektronisch machinemanagement voor de bewaking van motoren en machines

  • Motorstarters
    Motorstarters

    Hybride motorstarters bestaande uit directe en omkeermotorstarters met verschillende functies zoals NOODSTOP en motorbeveiliging.

Zoeken in Elektronische schakelmodulen en motoraansturing

Toon alle producten uit deze categorie

Elektromotoren zorgen in een groot aantal industriële applicaties voor beweging. Het starten en omkeren van motoren wordt vaak geregeld door klassieke, mechanische beveiligingsschakelingen. Deze nemen echter veel ruimte in beslag en vergen aanzienlijke bedradingswerkzaamheden. Ook de levensduur van dergelijke modulen is beperkt. Voor het registreren van belangrijke motor- en procesgegevens zijn vaak dure sensoren nodig.

Profiteer van het brede productenprogramma met elektronische schakelmodulen, efficiënte motor- en machinemanagers alsmede het modulaire energieverdelings-board van Phoenix Contact bij het optimaliseren van de productie- en bedrijfskosten, het onderhoud en het energiemanagement. Wij ondersteunen u bij uw uitdagingen in het kader van de digitalisering en Industrie 4.0.

Uw voordelen

  • hoge beschikbaarheid van de installatie dankzij een 10 keer hogere levensduur met hybridetechnologie
  • flexibele en eenvoudige veldbuskoppeling met passende gateway
  • snelle bedrading dankzij geïntegreerde vergrendelingsschakeling en bekabeling van de belasting
  • eenvoudige groepenafschakeling via montagerail-busverbinder na nood-stop dankzij voorgeschakeld veiligheidsrelais
  • beveiliging van hoogwaardige installatiedelen dankzij vrij te parametreren meld- en schakelniveaus
  • bedrijfsgegevens- en energiegegevensregistratie zonder kostbare sensoren
  • T-BUS-interface voor een directe verbinding en overdracht van procesgegevens