Terug naar het overzicht

Functiebouwstenen voor remote communicatiesystemen

Resy+ remote communicatiesysteem

Resy+ bevat softwarebibliotheken, die de besturingstechniek van Phoenix Contact uitbreidt met telecommunicatietechnische protocollen, zoals bijv. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ wordt bijvoorbeeld toegepast op het gebied van watermanagement en in de energiesector. 

Beschrijving Taal
Resy101 - seriële communicatie volgens IEC 60870-5-101 [EXE, 9,91 MB]
Versie: 1.50
Duits / Engels
ResyODP - open GPRS-gebaseerde communicatie [MSI, 16,2 MB]
Versie: 4.00
Duits / Engels
ResySM21 - gegevensuitwisseling volgens DIN EN 62056-21 tussen controller en tellers op het gebied van energie, water, gas of stadsverwarming [EXE, 8,27 MB]
Versie: 1.05
Duits / Engels
ResyNet1F - Remote-communicatiebibliotheek voor SEAB-1F [EXE, 9,46 MB]
Versie: 1.12
Duits / Engels
Radioline - eenvoudige I/O-integratie op het besturingsniveau met het radioline-systeem en de bijbehorende [EXE, 11,57 MB]
Versie: 1.01
Duits / Engels
ResyDnp3 - remoteprotocol DNP3 voor besturingen vanaf ILC 171 ETH 2TX [MSI, 33,5 MB]
Versie: 1006
Duits / Engels