Drivers en interfaces

Flexibele integratie

Flexibele integratie

Bij ons krijgt u de juiste interface-oplossingen voor veel toepassingen.

Terug naar Software

Categorieën

Zoeken in Drivers en interfaces

Toon alle producten uit deze categorie

Koppelt u uw automatiseringsoplossingen of I/O-componenten ook aan andere systemen? Hiervoor zijn zowel kosteloze als betaalde interfaces en drivers leverbaar.

Uw voordelen

  • flexibele integratie in talrijke hogere systemen door de gestandaardiseerde interface
  • eenvoudige communicatie met I/O-modulen uit een applicatie met een hogere programmeertaal dankzij C#-driverinterface
  • betrouwbare communicatie, ook in verdeelde netwerken over firewall-grenzen heen met OPC UA

Interface OPC UA

OPC UA (Unified Architecture) is een nieuw communicatieprotocol dat alle functies van OPC Classic in een nieuwe standaard verenigt. Daarbij zijn de bestaande beperkingen van de Classic-technologie opgeheven. Door gebruik van een gestandaardiseerd protocol op basis van TCP/IP is een eenvoudige portering naar andere besturingssystemen gewaarborgd. Firewalls kunnen naar UA-communicatie worden geadapteerd. Een authenticatie via certificaten zorgt voor de nodige veiligheid. De OPC UA-naamruimte geeft daarbij niet alleen variabelen door, maar ook type- en structuurinformatie, om engineering-processen zo goed mogelijk te optimaliseren.

Software PC WORX UA-server  

PC WORX UA-server

OPC UA-server voor besturingen

De PC WORX UA-server is ook berekend op grote installaties met tot 200 besturingen. Vele duizenden datapunten kunnen snel en betrouwbaar met UA-geschikte clients worden uitgewisseld. Een certificaat-gebaseerd beveiligingsconcept beschermt tegen ongeoorloofde toegang, manipulatie en bedieningsfouten. De bijbehorende configurator definieert daarbij niet alleen de besturingen, maar ondersteunt de gebruiker ook bij het aanmaken en toewijzen van certificaten. Diagnosepagina's geven interne statussen van de communicatie weer, zodat foutieve configuraties of verbindingsverbrekingen snel en effectief worden gevonden.

Interfaces OPC Classic

OPC Foundation  

Wereldwijde standaard: OPC

Phoenix Contact biedt meerdere OPC-servers voor verschillende apparaatfamilies en toepassingsgebieden aan. De OPC-standaard is wereldwijd in talrijke softwaretools geïntegreerd en wordt in veel applicaties gebruikt. Met de OPC-servers hebt u vanuit elk besturingssysteem alsmede vanuit asset-managementtools, kwaliteitsmanagement- of dataregistratiesystemen comfortabel toegang tot informatie van de apparaten en besturingen. 

Software AX OPC-server  

AX OPC-server

OPC-server voor PC WORX-programmeerbare besturingen

Met de AX OPC-server hebt u toegang tot alle variabelen van een op PC WORX gebaseerde besturing die voor OPC-uitwisseling zijn aangemerkt. De OPC-namen worden automatisch met de namen van de variabelen in het actuele project gesynchroniseerd. De AX OPC-server ondersteunt alle met PC WORX programmeerbare besturingen. 

Voor toepassing in applicaties die maximaal beschikbaar moeten zijn, zijn synchronisatiefuncties voor de automatische omschakeling van redundante besturingen geïntegreerd.

Software FL SNMP OPC SERVER  

FL SNMP OPC SERVER

OPC-server voor Ethernet-infrastructuurapparatuur (switches en andere SNMP-geschikte apparatuur)

Bijna alle infrastructuurcomponenten worden tegenwoordig via het SNMP-protocol geconfigureerd en bewaakt. Een snelle diagnose speelt daarom een belangrijke rol. De FL SNMP OPC SERVER van Phoenix Contact integreert deze apparaten ook in hogere op OPC gebaseerde visualiseringen. De OPC-server heeft een geïntegreerde MIB (Management Information Base)-browser waarmee u de te visualiseren waarden kunt selecteren.

Software AX ODP-server  

AX ODP-server

OPC-server voor remote-communicatiestations

ODP (Open Data Port) is een remoteprotocol dat bijvoorbeeld besturingen met behulp van de Resy+-bouwsteenbibliotheek of zelfstandige SMS-relais van Phoenix Contact in een besturingssysteem integreert. ODP ondersteunt daarbij Ethernet- en modem-communicatie alsmede GPRS-datadiensten. 

Bij een verbindingsonderbreking worden de data gebufferd en later voorzien van een tijdstempel opnieuw verzonden. De AX ODP-server zet daarbij de data-informatie om in een OPC-naamruimte. Zo kunnen de data via OPC worden doorzocht en eenvoudig in willekeurige voor OPC geschikte besturingssystemen worden geïntegreerd.

C#-driver voor op Ethernet gebaseerde I/O-modulen en INTERBUS-controlekaarten

HFI en DDI  

Driverinterface HFI met C#-klassenbibliotheek

Wilt u vanuit een applicatie met hogere programmeertaal toegang hebben tot I/O-modulen van Phoenix Contact? Gebruik dan de gratis driverinterface HFI (High Level Language Fieldbus Interface) voor op Windows gebaseerde besturingssystemen met .NET-omgeving.

De driverinterface HFI biedt u een eenvoudige C#-klassenbibliotheek. Zo meldt u signaalveranderingen aan. Deze signalen kunnen via INTERBUS-PC-controlekaarten of I/O-stations met Ethernet-mogelijkheid door Inline, Axioline of Fieldline worden ingelezen en afgegeven.