Terug naar het overzicht

Aansluittechnieken

IDC-snijaansluiting

IDC-snelaansluiting voor afzonderlijke aders  

IDC-snelaansluiting voor afzonderlijke aders

De IDC-snijaansluiting van Phoenix Contact is de snelste aansluiting voor connectoren.

U hoeft geen afzonderlijke aders meer te strippen. Bij het aansluiten doorsnijdt een snijcontact de aderisolatie en maakt verend, trilvast en gasdicht contact met de litzendraad.

De connectoren met stift- en buscontacten zijn naar keuze leverbaar met metalen of kunststof randen.

Terug naar boven

Push-in-veerkooiaansluiting

Werking van de push-in-veerkooiaansluiting  

Werking van de push-in-veerkooiaansluiting

Sluit grote aderdoorsneden aan zonder krachtsinspanning dankzij de insteekveerdruktechniek zonder gereedschap van Phoenix Contact.

  • Deze aansluiting is bijzonder gebruiksvriendelijk dankzij de beveiliging tegen foutief aansluiten.
  • De gesloten kooi van de gecombineerde veer zorgt voor een stabiele aansluiting: het zijwaarts wegglijden van de ader wordt zo voorkomen.

 

Terug naar boven

Schroefaansluiting met kooilifttechniek

Werking van de schroefaansluiting met kooilifttechniek  

Werking van de schroefaansluiting met kooilifttechniek

Sluit veeleisende applicaties aan met de wereldwijd meest toegepaste aansluittechniek. Onafhankelijk van de aderdoorsnede kunnen per contactoppervlak zeer grote contactkrachten worden bereikt.

Dankzij hoogwaardige koperlegeringen blijven de aansluitingen ook bij toepassing onder moeilijke omstandigheden stabiel en veilig. Dit garandeert een gasdichte aansluitplaats en duurzaam lage overgangsweerstanden.

De geïntegreerde schroefborging (Reakdyn-principe) voorkomt dat de schroeven lostrillen.

Terug naar boven

Terug naar het overzicht
Meer informatie