Verdelerblokken

Verdelerblokken

Direct aan te sluiten verdelerblokken

Door de verdelerblokken toe te passen bespaart u tijd en ruimte bij uw potentiaalverdeling.

Terug naar Aansluitklemmen

Categorieën

Zoeken in Verdelerblokken

Toon alle producten uit deze categorie

De verdelerblokken met Push-in- en schroefaansluittechniek worden aansluitgereed in verschillende aantal polen, montagemethoden en kleuren geleverd. Ze kunnen direct worden toegepast en kunnen willekeurig worden uitgebreid. Zo zorgen de compacte verdelerblokken voor een flexibele en economische belastings- en stuurstroomverdeling. Uitpakken, aansluiten, klaar.

Uw voordelen

  • Direct aan te sluiten blokken maken een snelle montage zonder handmatige doorverbinding mogelijk met een tijdvoordeel tot wel 80 %
  • Flexibele opbouw in uw applicatie door verschillende montagemogelijkheden: railmontage, directe montage of plakken
  • Tot wel 50% ruimtebesparing op de montagerail door verticale montage
  • Toewijzing van aders en aansluitpunt aan de hand van elf kleuren voor een intuïtieve en veilige installatie
  • Tijdbesparende aderaansluiting van voorbewerkte en massieve aders door middel van Push-in-directe insteekveerdruktechniek waarvoor geen gereedschap nodig is
  • Zonder tussenruimte op elkaar aansluiten en potentialen flexibel uitbreiden met standaardsteekbruggen
  • Verdelerblokken zijn bestanddeel van het COMPLETE line-systeem

Direct toe te passen Push-in-verdelerblokken – Uitpakken, aansluiten, klaar!

Potentiaal eenvoudig en snel verdelen met direct aan te sluiten Push-in-verdelerblokken  

Potentiaal eenvoudig en snel verdelen met direct aan te sluiten Push-in-verdelerblokken

Direct aan te sluiten blokken maken een snelle montage zonder handmatige doorverbinding mogelijk met een tijdvoordeel tot wel 80 %.

Verdelerblokken en voedingsblokken met 4, 6, 12 en 18 aansluitpunten alsmede losse modulen met twee aansluitpunten zijn voor een intuïtieve en veilige installatie in elf kleuren leverbaar.

Met behulp van onze configurator kunt u de PTFIX-verdelerblokken optimaal aanpassen aan uw systeem.

Push-in-potentiaalverzamelklemmen

Compacte potentiaalverdelerklemmen  

Compacte potentiaalverdelerklemmen

De compacte potentiaalverdelerklemmen bieden door de verschillende aansluitdoorsneden een groot aantal toepassingsmogelijkheden:

  • 35 mm²-voeding via de beproefde en onderhoudsvrije schroefaansluiting
  • Aansluiten zonder gereedschap van de 10 aftakkingen via de eenvoudige en snelle Push-in-aansluiting

Push-in-potentiaalverdelerklemmen

Eenvoudige potentiaalverdeling en voeding  

Eenvoudige potentiaalverdeling en voeding

Met de klem PTRVB ...-PV zijn potentiaalverdelingen tot max. 32 aansluitingen realiseerbaar en met confectioneerbare steekbruggen uitbreidbaar tot potentiaalverdelerblokken.

Voedingen tot 6 mm² en 37 A realiseert u met de potentiaalverdelers PTRVB …-FI. Voor een duidelijke potentiaaltoewijzing zijn verschillende varianten leverbaar, bijv. in de kleuren blauw en rood.

Verdelerblokken en apparaataansluitblokken met schroefaansluiting

Verdelerblokken en apparaataansluitblokken met schroefaansluiting  

Verdelerblokken en apparaataansluitblokken met schroefaansluiting

Het omvangrijke programma van de productfamilie van de schroefaansluitblokken is leverbaar tot een nominale doorsnede van 35 mm² en 125 A voor de directe montage in diverse aantal polen. Die apparaataansluit- en verdelerblokken worden met het markeringsmateriaal duidelijk en overzichtelijk gecodeerd.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Direct aan te sluiten verdelerblokken met push-in-aansluiting

Service


Direct aan te sluiten verdelerblokken PTFIX

Met push-in-aansluittechniek: uitpakken, aansluiten – klaar!

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten