Lokaliseer snel en eenvoudig storingen en voer revisiewerkzaamheden spanningsvrij uit.
Verschillende toepassingsgebieden vragen om klemmen met verschillende scheidingselementen. Phoenix Contact biedt u scheidings- en messcheidingsklemmen met een maximale stroombelastbaarheid van 31 A en een maximale nominale spanning van 1.000 V aan.
De belangrijkste kenmerken van de messcheidingsklemmen zijn de compacte bouwvorm en de eenvoudige handling. Het scheidingsmes wordt met een standaard schroevendraaier bediend.
Optionele schakelsloten zorgen voor veiligheid. Het testen is aan beide zijden van de scheiding mogelijk.
"$pageName" op