Terug naar het overzicht

De slimme software voor het Axioline-I/O-systeem: Startup+

Startup+ is software die speciaal op het Axioline-I/O-systeem is afgestemd. Met deze software controleert u de bedrading van I/O-stations en parametreert u de gebruikte I/O-modulen.

Axioline eenvoudig en comfortabel in bedrijf stellen

Axioline-I/O-systeem  

Het Axioline-I/O-systeem

Met Startup+ kunt u uw Axioline-station tijdens de inbedrijfstelling laten weergeven en bedienen – zonder het station op een hoger netwerk te hoeven aansluiten. Bovendien biedt Startup+ u veel nuttige functies rondom het Axioline-I/O-systeem:

  • lezen en schrijven van in- en uitgangssignalen
  • omvangrijke diagnose tijdens lopend bedrijf
  • comfortabele koppeling van de software met het Axioline-station via de veldbus- of service-interface
  • ondersteuning bij het verbinden met het Axioline-station door een wizard
  • software open voor koppeling met TCI-interfaces (voor de DTM-integratie in engineeringssystemen)