Terug naar het overzicht

Klassen van de industriële communicatiebekabeling

Categorieën en overdrachtseigenschappen

Moderne communicatiebekabeling vindt plaats volgens ISO/IEC 11801. Deze norm voor de gebouwenbekabeling beschrijft channels en componentencategorieën voor netwerken met verschillende overdrachtseigenschappen.

  • Elke channel-klasse beschrijft het totale overdrachtstraject.
  • Elke componentencategorie legt de eisen aan de afzonderlijke componenten vast.
  • De desbetreffende componenten worden in bijbehorende channels toegepast.

Bijvoorbeeld:
Met de configuratie van een Class EA-channel met CAT6A-componenten volgens ISO/IEC 11801, AM1 und AM2 wordt per design 10 Gigabit-Ethernet mogelijk gemaakt.

Channel-klasseComponenten-categorieMax. frequentieSnelheidApplicatieNorm
Class DCAT5100 MHz

100 Mbit/s (4-polig)

1 Gbit/s (8-polig)

Fast Ethernet, PROFINET

Gigabit-Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Klasse ECAT6250 MHz

100 Mbit/s

1 Gbit/s

Fast Ethernet

Gigabit-Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

klasse EACAT6A500 MHz

100 Mbit/s

1 Gbit/s

10 Gbit/s

Fast Ethernet

Gigabit-Ethernet

10 Gigabit-Ethernet

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

Class FCAT7600 MHz

100 Mbit/s

1 Gbit/s

10 Gbit/s

Fast Ethernet

Gigabit-Ethernet

10 Gigabit-Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Class FACAT7A1000 MHz

100 Mbit/s

1 Gbit/s

10 Gbit/s

 

40 Gbit/s

Fast Ethernet

Gigabit-Ethernet

10 Gigabit-Ethernet

40 Gigabit-Ethernet

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

EN 50173-1:2011


Terug naar het overzicht
Meer informatie

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Alles voor industriële netwerken

Gereed voor de datacommunicatie van morgen.

Alles voor industriële netwerken
Meer informatie

Printconnectoren

Nieuwe techniek voor een veilige en snelle verbinding.

Printconnectoren
Nu connectoren bekijken

Intelligente overspanningsbeveiliging

De overspanningsbeveiliging met push-in-aansluittechniek.

Intelligente overspanningsbeveiliging
Meer over overspanningsbeveiliging

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten