Terug naar het overzicht

Netwerken en veldbussen

Systeemoverzicht

Diverse bussystemen voor verschillende industriële omgevingen  

Diverse bussystemen voor verschillende industriële omgevingen

In de automatiseringstechniek stellen de verschillende industriële omgevingen elk hun eigen eisen aan de overdracht van gegevens. Daardoor ontstond een groot aantal op veldbus- en Ethernet-gebaseerde systemen.

Voor elk veldbus- of netwerksysteem stelt de verantwoordelijke gebruikersorganisatie een eisenprofiel op. Een dergelijk profiel bevat alle belangrijke technische gegevens, zoals bijvoorbeeld de maximale overdrachtssnelheid of het langst toegelaten bekabelingstraject.

Of het nu gaat om een conforme productfabricage of om de inbedrijfstelling van een installatie, dit zijn de eisen waaraan de gebruiker en de componentenproducent zich dienen te houden.

Hiernavolgend vindt u de betreffende documentatie van de belangrijkste en meest gangbare veldbus- en netwerksystemen.

Terug naar boven

Netwerktechnologieën

Alle informatie voor de opbouw van het gewenste netwerk kunt u eenvoudig als PDF-bestand downloaden.

Beschrijving Taal Stand
Industrial-Ethernet-Planning-and-Installation-Guide.pdf [PDF, 0,91 MB]
Industrial Ethernet
Engels 01.10.2003
PN-Cabling-Guide_2252_V200_May07.pdf [PDF, 6,5 MB]
PROFINET IO
Engels 01.03.2007
SERCOS Planning and Installation Guide V15 (clean).pdf [PDF, 1,24 MB]
sercos III
Engels 01.04.2010
ethernet IP Infrastructure_Guide.pdf [PDF, 28,55 MB]
Ethernet/IP
Engels 01.01.2007
Terug naar boven

Veldbustechnologieën

Alle informatie voor de opbouw van de gewenste veldbus kunt u eenvoudig als PDF-bestand downloaden.

Beschrijving Taal Stand
Interbus.pdf [PDF, 14,68 MB]
INTERBUS
Engels 01.11.2001
Profibus DP.pdf [PDF, 16,67 MB]
PROFIBUS DP
Duits 01.10.2002
Profibus PA.pdf [PDF, 7,37 MB]
PROFIBUS PA
Duits 01.10.2002
CANopen.pdf [PDF, 1,21 MB]
CANopen
Engels 10.10.1999
DeviceNet_Cable_Guide_Print_Copy.pdf [PDF, 9,36 MB]
DeviceNet
Engels 01.01.2002
asi-d.ppt [PDF, 0,93 MB]
AS-interface
Duits 01.05.2000
CC-Link_cabling_guide.pdf [PDF, 2,53 MB]
CC-Link
Engels 01.07.2004
FF_Grundlagen.pdf [PDF, 1,81 MB]
Foundation Fieldbus
Engels 01.05.2000
USB.pdf [PDF, 6,01 MB]
USB
Engels 20.10.2000
Terug naar boven

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Alles voor industriële netwerken

Gereed voor de datacommunicatie van morgen.

Alles voor industriële netwerken
Meer informatie

Printconnectoren

Nieuwe techniek voor een veilige en snelle verbinding.

Printconnectoren
Nu connectoren bekijken

Intelligente overspanningsbeveiliging

De overspanningsbeveiliging met push-in-aansluittechniek.

Intelligente overspanningsbeveiliging
Meer over overspanningsbeveiliging

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten