DC-UPS met IQ Technology

DC-UPS met IQ Technology

Langer werken

De intelligente IQ Technology bewaakt en optimaliseert de energiebuffer van uw UPS - altijd en locatie-onafhankelijk.

Terug naar UPS-modulen voor DC-toepassingen

Categorieën

  • Productlijst QUINT DC-UPS
    QUINT DC-UPS

    QUINT DC-UPS, de onderbrekingsvrije voeding voor DC-toepassingen, zorgt voor een maximale beschikbaarheid van de installatie.

  • Productlijst toebehoren
    Toebehoren

    Voor QUINT UPS is gratis configuratiesoftware beschikbaar en zijn er verschillende datakabels en montagesets voor de energiebuffers leverbaar.

Zoeken in DC-UPS met IQ Technology

Toon alle producten uit deze categorie

De intelligente UPS garandeert maximale beschikbaarheid van de installatie. Want de IQ Technology denkt mee en informeert u zodra dit nodig is. Door de geïntegreerde interfaces bent u altijd en locatie-onafhankelijk op de hoogte over de bedrijfstoestand van uw installatie.

Uw voordelen

  • Volledige benutting van de energie-inhoud: processen en applicaties blijven zo lang mogelijk gevoed worden.
  • Vroegtijdige waarschuwing voor uitval, want de UPS weet de resterende levensduur van de energiebuffer.
  • Actuele stand: de UPS berekent de actuele capaciteit van de energiebuffer.
  • Automatische herkenning van de accucapaciteiten en -technologieën (VRLA, WTR, LiFePO4).
  • Optimale integratie in het systeem door koppeling van de UPS met bovenliggende besturingen.
  • DC-UPS met IQ Technology zijn bestanddeel van het COMPLETE line-systeem.

Intelligente QUINT DC-UPS dankzij IQ Technology

DC-UPS met IQ Technology  

Intelligent managen met de IQ Technology

Met de IQ Technology wordt uw voedingsoplossing intelligent. De onderbrekingsvrije voeding bewaakt en optimaliseert de energiebuffer. Overbruggingstijden worden optimaal benut. Werk zonder onderbreking met de intelligente UPS voor non-stop power:

  • U bent op de hoogte van de laadtoestand en de resterende looptijd van uw energiebuffer.
  • U wordt vroegtijdig gewaarschuwd voor uitval en hebt de tijd tegenmaatregelen te nemen.
  • U maximaliseert de gebruikslevensduur van de energiebuffer.
  • Alle relevante informatie geeft u door aan uw computer en bovenliggende besturingen.

Communicatieve QUINT DC-UPS voor Industrial Ethernet

QUINT DC-UPS voor Industrial Ethernet  

QUINT DC-UPS voor Industrial Ethernet

Met de QUINT DC-UPS voor integratie in bestaande industriële netwerken bent u gereed voor Industrie 4.0. Door de geïntegreerde interfaces is de bewaking, parametrering of afschakeling van de installatie naar een veilige toestand altijd en locatie-onafhankelijk mogelijk.

  • PROFINET
  • EtherNet/IP
  • EtherCAT
  • USB

QUINT UPS voor DC-toepassingen

QUINT DC-UPS  

Intelligente QUINT DC-UPS

Met de UPS-modulen voor 24 V DC met uitgangsstromen van 5 tot 40 A stelt u uw specifieke oplossing bestaande uit voeding, UPS-moduul en energiebuffer samen.

  • Optimaal gebruik van de overbruggingstijd en preventieve bewaking van de energiebuffer door IQ Technology.
  • Locatie-onafhankelijke bewaking en parametrering van de installatie door geïntegreerde interfaces.
  • Royale vermogensreserve bij net- en accubedrijf met SFB Technology alsmede dynamische en statische boost.
  • Zeer sterke acculader met prioriteitstoekenning van de belasting: maximale beschikbaarheid van de installatie door snel weer opladen bij gewaarborgde voeding.

Keuze van de juiste energiebuffer

Energiebuffers  

Passende energiebuffers voor uw UPS-oplossing

Selecteer bij de QUINT DC-UPS de passende energiebuffer voor uw toepassing:

  • Lithium: 120 Wh, 924 Wh
  • VRLA-WTR: 13 Ah, 26 Ah
  • VRLA: 1,3 Ah; 3,4 Ah; 7,2 Ah; 12 Ah; 38 Ah

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Voedingen en UPS-modulen

Service

Eenvoudig uitgelegd

De nieuwe QUINT DC-UPS geeft u informatie over uw installatie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten