Veldbehuizingen DCS

Elektronicabehuizingen DCS voor stationaire en mobiele displays

Bescherming voor displays in veldtoepassingen

De elektronicabehuizingen DCS beschermen mobiele en stationaire displays tegen ruwe omgevingsomstandigheden.

Terug naar Veldbehuizingen

Categorieën

Zoeken in Veldbehuizingen DCS

Toon alle producten uit deze categorie

De elektronicabehuizingen van de serie DCS integreren displays van verschillende bouwgrootten en beschermen mobiele en stationaire elektronica betrouwbaar tegen mechanische invloeden alsmede tegen stof en spatwater. Typische toepassingsgebieden zijn de laboratorium- en analysetechniek alsmede het gezondheidswezen en de gebouwenautomatisering.

Uw voordelen

  • eenvoudige integratie van displays
  • directe invoer per folietoetsenbord mogelijk
  • comfortabele handling dankzij geïntegreerde accu
  • klantspecifieke uitvoeringen voor bijzondere wensen

Groot aantal toepassingsmogelijkheden

Groot aantal toepassingsmogelijkheden  

Groot aantal toepassingsmogelijkheden

De IP54-behuizingen van de serie DCS zijn geschikt voor een temperatuurbereik van -20 °C tot +50 °C en zijn optimaal voor een eenvoudige integratie van displays.

  • materiaal: slagvast ABS-kunststof
  • kleur: lichtgrijs (RAL 7035)

 

Klantspecifieke bedieningsoplossingen

Klantspecifieke bedieningsoplossingen  

Klantspecifieke bedieningsoplossingen

Verschillende venstergrootten maken klantspecifieke bedieningsoplossingen mogelijk voor speciale toepassingen of een hoge herkenningswaarde.

  • voor display-afmetingen van 5,7 tot 15 inch
  • integratie van folietoetsenborden rechts of links
  • klantspecifieke uitvoeringen

 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektronicabehuizingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten