Klantspecifieke voedingen

Innovatieve ontwikkelingen

Innovatieve ontwikkelingen

Voedingen voor industrie, communicatie, laadtechniek en meer.

Wij bieden u competentie uit één hand. Naast het standaard productenprogramma leveren we speciaal voor uw project ontwikkelde voedingen voor industriële besturingen, bankautomaten, medische techniek, telecommunicatie en nog veel meer.

Uw voordelen

  • jarenlange ervaring in de ontwikkeling van klantspecifieke voedingen voor de meest uiteenlopende toepassingen
  • competent projectmanagement vanaf de startfase van de ontwikkeling tot aan de serieproductie
  • kostengeoptimaliseerde serieproductie in Europa of Azië

Industriële toepassingsgebieden

Industriële toepassingsgebieden  

Voeding voor algemene industriële toepassingen en industriële robots

In de industriële bedrijfstakken machinebouw en automatisering zorgen onze betrouwbare, innovatieve voedingen voor een storingvrije werking. Toepassingen zijn bijvoorbeeld industriële robots, professioneel elektrisch gereedschap, alsmede laadapparaten voor noodverlichting en boordaccu's.

Voorbeeld: voeding voor robots met geïntegreerde ATX, PSU-27/30_48/18:

  • ingang: 85 V AC tot 264 V AC
  • uitgang: 27,1 V DC/30 A, 48 V DC/18 A, 5 V DC/20 A, 3,3 V DC/15 A, 12 V DC/16 A, -12 V DC/0,2 A, 5 V DC/2 A
  • temperatuur: -5 °C ... +60 °C
  • afmetingen: 360 x 150 x 110 mm

Duurzame energie

Duurzame energie  

Voeding voor besturing en pitchregeling in windturbines en frequentieomvormers

Gebruik de mogelijkheden van individuele aanpassing ook voor uw voeding in brandstofcellensystemen, voor de besturing en pitchregeling in windturbines of voor frequentieomvormers.

Voorbeeld: laadapparaat voor de pitchregeling in windturbines, PSU-1AC/280DC/2:

  • ingang: 184 V AC tot 299 V AC
  • uitgang: 288 V DC/2,0 A
  • status via CAN-BUS
  • temperatuur: -25 °C ... +65 °C
  • afmetingen: 250 x 145 x 100 mm

 

Communicatietechniek

Communicatietechniek  

Voeding voor telefooncentrales, draadloze breedbandnetwerken en optische netwerken

Communicatieapparatuur als elementair onderdeel van de infrastructuur vereist een bijzonder lange levensduur en een hoge uitvalveiligheid. Onze voedingen voor telefoon- en dataschakelsystemen, draadloze breedbandnetwerken en Microwave Packet Radio voldoen aan deze hoge eisen.

Voorbeeld: voeding voor optische netwerken, PSU-1AC-48DC/12DC/49:

  • ingang I: 90 V AC tot 264 V AC,  ingang II: 36 V DC tot 72 V DC
  • uitgang: 12,2 V DC/50 A
  • temperatuur: 0 °C ... +55 °C
  • afmetingen: 218 x 40 x 196 mm

Medische techniek

Medische techniek  

Voeding voor de medische techniek, bijv. röntgen- of analyseapparatuur

Ons oplossingenaanbod omvat voedingen voor verschillende toepassingsgebieden in de medische techniek, bijvoorbeeld röntgen- of analyseapparatuur.

Voorbeeld: voeding voor röntgendetectoren in verschillende toepassingen, PSU-1AC/215:

  • ingang: 85 V AC tot 264 V AC
  • uitgang: +5,4 V DC/0 tot 5 A, +12,5 V DC/0 tot 10 A, -12,5 V DC/0 tot 5 A, 5 V DC/2 A
  • beschermklasse: IP67
  • temperatuur: 0 °C ... +70 °C
  • afmetingen: 230 x 125 x 83 mm

Aanvraag voor individuele oplossingen

Hebt u een vraag? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij melden ons dan spoedig om de details met u te bespreken.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Voedingen en UPS-modulen

Service

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten