Terug naar het overzicht

Toepassingsvoorbeelden voor het naderhand integreren van stroommeettechniek

stromen tot 4000 A direct in een analoog normsignaal omzetten

Topologie voor het genereren van normsignalen  

Genereren van normsignalen met de set PACT RCP-4000A-UIRO

De handzame Rogowski-spoel van het meetsysteem PACT RCP-4000A-UIRO kan eenvoudig op potentiaalrails en ronde aders worden geïnstalleerd, zonder dat installatiedelen gedemonteerd hoeven te worden. Met slechts één spoeltype kunnen wisselstromen tot 4000 A worden gemeten. De nageschakelde meetwaardeomvormer is zowel aan de signaalingang als aan de signaaluitgang vrij configureerbaar. Daardoor kunnen de stroommeetbereiken optimaal worden aangepast, zodat het uitgangssignaal telkens de volle signaalbreedte kan weergeven.

Centrale energiegegevensregistratie

Topologie voor de centrale energiegegevensregistratie  

Centrale energiegegevensregistratie met de set PACT RCP-4000A-1A en een EMpro-energiemetingsmoduul

De meetwaardeomvormer van de set PACT RCP-4000A-1A vormt het uitgangssignaal van de spoel om tot een typische secundaire stroom voor verdere verwerking zoals die ook door een standaard stroomtransformator wordt geleverd.

Voor een universele toepassing kunnen acht stroommeetbereiken met DIP-switches worden ingesteld. Met de nageschakelde EMpro-energiemetingsmodulen kunnen de parameters direct in de schakelkast worden geregistreerd, weergegeven en aan uw besturingssysteem worden doorgegeven.


Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Toepassingsvoorbeelden voor het naderhand integreren van stroommeettechniek