Stroomtransformator, steekbaar

Uitstekende omzetting

Uitstekende omzetting

PACT-stroomtransformatoren zijn voor uw stroommeting leverbaar in verschillende omzettingsverhoudingen, nauwkeurigheidsklassen, en nominale vermogens.

Terug naar Stroom- en spanningsmeettechniek

Categorieën

Zoeken in Stroomtransformator, steekbaar

Toon alle producten uit deze categorie

PACT-stroomtransformatoren bieden u een complete productfamilie voor de omzetting van wisselstromen tot 4000 A naar secundaire stromen van 1 A en 5 A. Uitgevoerd als staaf- en opklik- of spoelstroomtransformator zijn er circa 3000 varianten beschikbaar.

Uw voordelen

  • bespaart ruimte en tijd – montage zonder gereedschap met transformatorsnelbevestiging
  • variabele montage dankzij flexibele bevestigingsmogelijkheden
  • ruimtebesparende inbouw met compacte bouwwijze en standaard 30 mm behuizingsbreedte
  • extra veiligheid – veilige scheiding volgens EN 50178 tot 1000 V
  • belastingpieken betrouwbaar registreren met een thermische nominale continue stroom van 120 % van de primaire nominale stroomsterkte
  • veilige aansluiting dankzij professionele aansluittechniek

Ruimte- en tijdbesparend – de snelbevestiging voor stroomtransformatoren

Met de snelbevestiging installeert u de PACT-stroomtransformatoren snel en veilig op de stroomrail.

U kunt de transformatoren met de hand ook op plaatsen monteren waar te weinig ruimte is voor een schroevendraaier.

Ook voor hogere nauwkeurigheden

PACT-stroomtransformatoren ook voor hogere nauwkeurigheden  

PACT-stroomtransformatoren ook voor hogere nauwkeurigheden

Voor standaardtoepassingen, zoals in de machine- of installatiebouw biedt Phoenix Contact niet-ijkbare stroomtransformatoren in de nauwkeurigheidsklassen 0,5 en 1.

Voor hogere nauwkeurigheden of rekendoeleinden in de energievoorziening zijn typegeteste, ijkbare alsmede geijkte transformatoren leverbaar - in de klassen 0,2/0,2S/0,5 en 0,5S.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

Referrer: https://www.google.be/

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten