Terug naar het overzicht

Stroommeetwaardeomvormers tot 55 A AC/DC – uw voordelen op een rij

Configuratie – snel via DIP-switches of uitgebreid via software

DIP-switches op stroommeetwaardeomvormer tot 55 A  

Snelle basisconfiguratie via DIP-switches

De basisconfiguratie van de stroommeetwaardeomvormer kan snel en eenvoudig worden gerealiseerd met DIP-switches en potentiometer. Zo kunt u de volgende instellingen zonder PC en direct op de omvormer aangeven:

  • meetprocedure selecteren
  • ingangsmeetbereik instellen
  • analoge uitgang configureren
  • drempelwaarde-uitgang en schakeldrempel instellen

Daarnaast configureert u met de intuïtieve software MCR/PI-CONF-WIN andere nuttige functies:

  • boven- en ondergrenzen instellen – voor een optimale weergave van het meetbereik
  • diagnose van het actuele stroomverloop
  • instellingen opslaan en snel naar andere modulen kopiëren
  • schakelgedrag, schakelhysterese en opkom- of afvalvertraging bij grenswaarde-alarmering instellen

Meetbereik optimaal gebruiken

Hoge resolutie van het meetbereik  

Hoge resolutie van het meetbereik

De boven- en ondergrenzen van het meetbereik zijn bij de stroommeetwaardeomvormers tot 55 A AC/DC traploos via de software in te stellen. Zo bepaalt u een specifiek meetvenster (window-functie), dat over het complete uitgangssignaalbereik door de omvormer wordt weergegeven.

Voor een traploze stroomregistratie leveren wij MCR-S-...-DCI-stroommeetwaardeomvormers in twee basistypen:

  • MCR-S-1-5-UI-DCI voor stroommetingen tot 11 A: naast de genormeerde ingangssignalen van 1 en 5 A kunt u het meetbereik traploos instellen: startbereik van 0 tot 7,5 A en eindbereik van 0,2 tot 11 A.
  • MCR-S-10-50-UI-DCI voor stroommetingen tot 55 A AC/DC: wilt u bijvoorbeeld hoge motorstromen meten, dan stelt u het meetbereik overeenkomstig in: startbereik van 0 tot 37,5 A en eindbereik van 9,5 tot 55 A.

Verliesvrije echte-effectieve-waardemeting met Hall-sensor

Echte-effectieve-waarde-registratie met Hall-sensor (TRMS)  

Echte-effectieve-waarderegistratie (TRMS) met Hall-sensor

De stroommeetwaardeomvormers tot 55 A registreren de effectieve waarde met behulp van een Hall-sensor en functioneren op die manier onafhankelijk van de vormfactor.

Daarbij mag de door te meten ader niet worden onderbroken, maar wordt deze eenvoudig in de omvormer gelegd. Dat biedt een groot aantal voordelen:

  • alternatief voor tijdrovende en aan verliezen onderhevige shunt-stroommeting
  • bij voldoende isolatie hoeven meetcircuit en de toegepaste elektronica niet veilig te worden gescheiden
  • geen extra aansluitingen die overgangsweerstanden kunnen veroorzaken
  • nauwkeurig doorgeven van de stroom, omdat een directe ingreep in het meetcircuit wordt vermeden

Bovendien bestaat de mogelijkheid, de stroom via het rekenkundig gemiddelde te registreren. Via deze methode meet u gelijkstromen of filtert u gelijkstroomaandelen uit een gemengde stroom.

Door het rekenkundig gemiddelde is het bovendien mogelijk, bipolaire gelijkstromen als analoge normsignalen aan de uitgang ter beschikking te stellen.

Grenswaarde-alarmering

Behalve een analoge uitgang bieden stroommeetwaardeomvormers tot 55 A AC/DC een schakeluitgang. Naar keuze met relais of transistor. U sluit de schakeluitgang aan met de volgende instellingen:

  • arbeids- of ruststroomprincipe
  • schakelresolutie bij het onderschrijden van de ingestelde drempelwaarde
  • schakelresolutie bij het overschrijden van de ingestelde drempelwaarde

Betrouwbare beveiliging

MCR-S-...-DCI-...-stroommeetwaardeomvormers  

MCR-S-...-DCI-...-stroommeetwaardeomvormers bieden een hoge bedrijfszekerheid

De stroommeetwaardeomvormers tot 55 A zijn voorzien van een galvanische 3-weg-scheiding volgens EN 61010 tussen ingang, uitgang en voeding. Dat verhoogt de bedrijfszekerheid met betrekking tot storingen in uw installatie.


Terug naar het overzicht
Meer informatie

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11