In complexe systemen en omvangrijke installaties zijn onderbrekingsvrije processen onontbeerlijk. Verzeker u van continue werking van uw automatisering met de PROFINET-redundantiebesturingen van Phoenix Contact.
De AutoSync-technologie configureert automatisch alle redundantiefuncties van beide RFC 460R-besturingen
Met de besturing RFC 460R PN 3TX ontwerpt u uw installatie consequent op maximale beschikbaarheid – van het I/O- tot aan het besturingsniveau.
Hiertoe verbindt u twee RFC-besturingen via een lichtgeleiderkabel. Afhankelijk van de afstand tussen de PLC's kiest u voor de aansluiting van de kabels uit drie steekbare SFP-modulen (Small Form-factor Pluggable). Zo realiseert u bereiken tot wel 80 km, bijvoorbeeld voor applicaties in tunnels of op luchthavens.
Met AutoSync-technologie, designed by Phoenix Contact, brengen de besturingen automatisch een hoogperformante verbinding tot stand – voor de uitwisseling van configuratiegegevens en projectinformatie.
Voor elke cyclus worden de te synchroniseren gegevens door de PLC die het proces bestuurt aan de PLC in hot stand-by doorgegeven.
Dankzij de AutoSync-technologie, designed by Phoenix Contact, configureren en synchroniseren twee RFC 460R-besturingen automatisch alle redundantiefuncties.
U programmeert net als anders slechts één besturing, de tweede wordt automatisch in bedrijf gesteld. Valt de ene PLC uit, dan neemt de andere de taken direct en ononderbroken over.
Verbind eenvoudig twee RFC 460R-besturingen via één lichtgeleider-synchronisatiekabel: klaar.
De lichtgeleiderverbinding wordt via gestandaardiseerde steekbare SFP-modulen aan de besturingen gekoppeld. Afhankelijk van de lengte van het traject variëren SFP-modulen sterk in prijs. Dat wil zeggen dat u met het passende moduul u uw besturingen economischer synchroniseert.
U kunt kiezen tussen de afstanden 550 m, 30 km of max. 80 km.
"$pageName" op