Terug naar het overzicht

Webgebaseerd visualiseren met WebVisit en WebVisit Express

Gebruik de voordelen van grafische gebruikersinterfaces nu ook voor de besturing van automatiseringsinstallaties. Met WebVisit, de voordelige engineeringstool van Phoenix Contact, visualiseert u uw netwerken, apparaten of processen. U creëert op intuïtieve wijze en zonder programmeringswerkzaamheden grafische interfaces voor overzichtelijke en duidelijke werkzaamheden aan uw installatie en direct ter plaatse.

Instap in de webgebaseerde visualisering is mogelijk met WebVisit 6 Express. De gratis Express-versie maakt het genereren van maximaal tien visualiseringspagina's alsmede de koppeling van maximaal 60 procesvariabelen (PPO's) mogelijk.

Van de besturing naar de browser

Visualisering van de installatie met WebVisit  

Visualisering van de installatie met WebVisit

Alle besturingen van Phoenix Contact beschikken over een geïntegreerde webserver die besturingsgegevens doorgeeft. Gebruik deze gegevens en creëer met behulp van WebVisit visualiseringspagina's voor uw installatie.

Het grote voordeel voor u: WebVisit is een grafische editor – dat wil zeggen: geen programmering in Java of HTML.

  • WebVisit-visualiseringspagina's kunnen in elke standaardbrowser worden weergegeven. De installatie van extra plug-ins vervalt, omdat WebVisit-projecten op basis van HTML5 worden gegenereerd.
  • Weergave op al onze Web-Panels met geïntegreerde runtime-omgeving is mogelijk.
  • Met WebVisit betaalt u eenmalig voor de engineering en kunt u een willekeurig aantal pagina's genereren – in tegenstelling tot SCADA-systemen: hier worden kosten voor elk visualiseringsapparaat met runtime-omgeving in rekening gebracht.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11