Laadtechniek voor de elektromobiliteit

Laadtechniek voor de elektromobiliteit

Van de laadpaal tot in de elektrische auto

Ons portfolio dekt het volledige laadproces af.

Terug naar Producten

Categorieën

  • Laadkabels, inlets en outlets
    Laadkabels, inlets en outlets

    AC- en DC-laadkabels, inlets en outlets voor elektrische auto's en laadpalen alsmede passende toebehoren.

  • Laadcontrollers
    Laadcontrollers

    AC- en DC-laadcontrollers voor het particulier, (semi)publiek laden en foutstroombewakingsmodulen.

  • Chargingmanagement-software
    Chargingmanagement-software

    EV Charging Suite combineert alle functies voor een intelligent chargingmanagement in één softwarepakket en optimaliseert zo het beheer van uw laadpalen.

  • Starterkits voor laadpalen
    Starterkits

    Samenstelling van alle benodigde componenten voor het zelfstandig opbouwen van AC-laadpalen.

Zoeken in Laadtechniek voor de elektromobiliteit

Toon alle producten uit deze categorie

Naast krachtige inlets voor elektrische voertuigen leveren wij vrijwel alle componenten voor de opbouw van moderne laadpunten, of die nu bedoeld zijn voor particulier AC-laden of voor snel laden bij een openbare CCS-laadpaal. Wij bieden oplossingen voor de snelle opbouw van een complete laadinfrastructuur met laadvermogens tot 500 kW.

Uw voordelen

  • Groot aantal toepassingsmogelijkheden dankzij een breed productenprogramma voor wereldwijd gebruik
  • Dankzij de flexibel configureerbare laadcontrollers wordt er voldaan aan de meest uiteenlopende aanspraken in het particuliere, commerciële en publieke bereik
  • Optimalisatie en besturing van het volledige laadpark met behulp van intelligente software
  • Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001

Laadkabels, inlets en outlets

Betrouwbare laadconnectorsystemen voor alle toepassingen over de hele wereld  

Betrouwbare laadconnectorsystemen voor alle toepassingen over de hele wereld

Onze laadconnectorsystemen bepalen de norm op het gebied van de energievoorziening van elektrisch aangedreven voertuigen.

Deze zijn niet alleen veilig en betrouwbaar tijdens het bedrijf, maar ook comfortabel in het gebruik.

Met High Power Charging bepalen wij een andere mijlpaal in de geschiedenis van de elektromobiliteit – doordat wij de laadtijd verkorten tot slechts enkele minuten.

Laadcontrollers

Flexibel te gebruiken laadcontrollers  

Flexibel te gebruiken laadcontrollers

Met onze flexibel inzetbare laadcontrollers exploiteert u elke laadpaal – van het AC-laadpunt bij u thuis tot en met de HPC-laadpaal langs de snelweg.

De apparaten bewaken en besturen het laadproces van elektrische voertuigen volgens de geldende internationale IEC-, GB/T- en SAE-normen en standaarden.

Loadmanagement-software

Software voor een intelligent loadmanagement  

Software voor een intelligent loadmanagement

De EV Charging Suite optimaliseert het bedrijf van uw laadpalen en zorgt voor een betrouwbare beschikbaarheid.

De schaalbare software vormt de interface tussen de bestuurder van het elektrisch voertuig, aanbieder van het afrekenproces, elektriciteitsnet- en laadparkexploitant.

Specifieke gebruikersrollen, een intuïtieve touch-bediening en een nauwkeurige afrekening via OCPP maken het pakket compleet.

Starterkits voor laadpalen

Starterkits  

Laadpalen zelf opbouwen met de starterkits

Onze starterkits zijn de perfecte introductie voor elektrotechnische installateurs in de wereld van de laadtechniek.

De sets omvatten een complete combinatie van alle componenten die nodig zijn voor de eenvoudige en eigenhandige opbouw van particuliere of bedrijfsmatige AC-laadpalen.

De aansluitschema's zijn getest, zodat ontwikkelingswerkzaamheden niet nodig zijn.

Profiteer van onze oplossingsknowhow

Vrouw met elektrische auto bij een laadpaal  

Wij begrijpen uw toepassing

Naast de hier gepresenteerde componenten biedt Phoenix Contact u uitgebreide kennis op het gebied van oplossingen voor laadtoepassingen in de elektromobiliteit. Wij begrijpen uw toepassing en ondersteunen u bij het ontwikkelen en realiseren.

Meer informatie over:

  • Speciale laadtoepassingen en onze oplossing
  • Ons service- en support-aanbod
  • Succesvol geïmplementeerde projecten van klanten
  • Basisprincipes van de laadtechniek en vakliteratuur
  • Nuttige en interessante video's en tutorials
  • Actuele beurzen en evenementen

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Snel laden in een nieuwe dimensie

Met High Power Charging wordt elektromobiliteit geschikt voor de dagelijkse praktijk.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten