Outlets voor laadpalen en laadpunten

Outlets voor laadpalen

De contactdoos voor Mode‑3‑laadkabels

Voorgeconfectioneerde outlets voor montage in AC-laadpunten.

Terug naar Laadkabels, inlets en outlets

Categorieën

Zoeken in Outlets voor laadpalen

Toon alle producten uit deze categorie

Onze voorgeconfectioneerde AC-outlets maken Mode 3-laden van voertuigaccu's via 1-fase of 3-fase laadkabels mogelijk met maximale laadvermogens tot 26 kW. In de contactdozen passen laadconnectoren volgens GB/T-standaard voor China of volgens de Type 2-standaard voor Europa conform IEC 62196-2. Bijpassende klapdeksels zorgen voor een betrouwbare bescherming tegen spatwater volgens beschermklasse IP54.

Uw voordelen

  • Volledig productenprogramma voor Type 2 en GB/T
  • Ook geschikt voor compacte laadpunten dankzij ruimtebesparende bouwvorm
  • Flexibel toepasbaar door modulaire opbouw voor voor- en achterwandmontage
  • Hoge veiligheid bij het laden door geïntegreerde vergrendelingsactuator inclusief positieherkenning en handmatige noodontgrendeling
  • Efficiënte vermogensoverdracht en duurzaamheid dankzij verzilverde contactoppervlakken
  • Geen problemen met condenswater dankzij geïntegreerd ontwateringssysteem met afvoer
  • Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001

Laden met wisselstroom volgens Mode 3, situatie B

Laadmode 3, situatie B  

Laadmode 3, situatie B

De AC-outlets worden toegepast bij Laadmode 3 in laadsituatie B. Dit betekent dat de gebruikelijke in de kofferruimte meegenomen mobiele AC-laadkabels hierop kunnen worden aangesloten.

Outlets voor Europa

Outlet Type 2 met opklapbaar deksel, aanbouwframe en actuator  

Outlet Type 2 met bijpassend klapdeksel

De genormeerde outlet Type 2 volgens IEC 62196 is geschikt voor het opladen in Europa. Phoenix Contact levert hiervoor twee verschillende uitvoeringen:

  • met modulaire opbouw en klapdekselwartel aan de achterzijde voor front- en achterwandmontage
  • als easy-mount-uitvoering met klapdekselwartel aan de voorzijde voor achterwandmontage

De easy mount-outlet wordt hierbij met een bijbehorend bevestigingsframe op de behuizingswand aangebracht. Zo kan het easy mount-klapdeksel eenvoudig worden verwisseld, zonder het laadpunt of de laadpaal te openen.

  • 20 A / 250 V AC (metrisch)
  • 20 A / 480 V AC (metrisch)
  • 32 A / 250 V AC (metrisch)
  • 32 A / 480 V AC (metrisch)

Outlets voor China

Outlet volgens GB/T-standaard met actuator  

Outlet GB/T met bijpassend klapdeksel

De genormeerde outlet volgens GB/T 20234 is geschikt voor het opladen in de Chinese infrastructuur. Deze lijkt sterk op outlet Type 2. In overeenstemming met de norm is behalve de vergrendelingsactuator een inkeping voor de hendel van de plug aangebracht. Bovendien heeft elk vermogenscontact conform de nieuwe GB/T-norm geïntegreerde temperatuursensoren.

  • 20 A / 220 V AC (metrisch)
  • 20 A / 440 V AC (metrisch)
  • 32 A / 220 V AC (metrisch)
  • 32 A / 440 V AC (metrisch)

Snelle en flexibele montage

De modulaire, ruimtebesparende bouwvorm van de outlets maakt flexibele voor- en achterwandmontage mogelijk, ook bij compacte laadpunten. Optioneel kunnen een ontwateringsslang of verschillende soorten klapdeksels worden aangebracht. Op verzoek wordt het kabeluiteinde ook gestript, geconfectioneerd of verkrompen geleverd.

Veilig laadproces

Door een vergrendelingsactuator wordt voorkomen dat de plug tijdens het laadproces kan worden ontkoppeld. Via de in de actuator geïntegreerde elektronica wordt de vergrendeling aangestuurd en wordt de actuele status opgevraagd. In geval van nood, bijv. bij stroomuitval, kan de vergrendelingsactuator ook door het openen van de laadpaal handmatig worden ontgrendeld.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten