Laadregelingen

Laadregelingen

Stroom tanken – veilig en flexibel

Met onze laadregelingen bestuurt u elk laadstation – particulier, semi-openbaar en openbaar.

Terug naar Laadtechniek voor de elektromobiliteit

Categorieën

Zoeken in Laadregelingen

Toon alle producten uit deze categorie

Besturings- en bewakingscomponenten van Phoenix Contact maken de opbouw van AC- en DC-laadstations alsmede -systemen volgens de actuele normen en standaarden mogelijk. Door het brede productenprogramma kunnen verschillende infrastructuurconcepten in privé-, half-openbare of openbare toepassingsgebieden met elk hun specifieke eisen worden gerealiseerd.

Uw voordelen

  • normconforme producten voor de samenstelling van uw laadstations
  • intelligente laadinfrastructuren door gestandaardiseerde communicatieprotocollen
  • afgestemde systeemmodulen voor al uw wensen
  • hoge flexibiliteit door omvangrijke configuratiemogelijkheden
  • Ontwikkeld en geproduceerd volgens IATF 16949 en ISO 9001

AC-laadregelingen

Laadregelingen voor AC-toepassingen  

Laadregelingen voor AC-toepassingen

De laadregelingen van Phoenix Contact bewaken en besturen het laden van elektrische voertuigen volgens de geldende internationale IEC-, GB/T- en SAE-normen en standaarden. Er is voor alle toepassingen op het gebied van elektromobiliteit een geschikte besturingsoplossing beschikbaar.

Verschilstroombewaking

Modulen voor de verschilstroombewaking voor een of twee laadpunten  

1- en 2-kanaals moduul voor verschilstroombewaking

verschilstroombewakingsmodulen herkennen AC- en DC-foutstromen overeenkomstig de eisen van IEC 62752. In combinatie met de aanwezige componenten voor de aardlekfunctie verhogen de modulen het normatief vereiste beveiligingsniveau bij het laden van elektrische voertuigen.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service


Opbouw van een eenvoudig AC-laadstation

Van installatie tot aan een laadstation dat gereed is voor gebruik.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten