Laadkabels, inlets en outlets voor de elektromobiliteit

laadkabels en outlets
Terug naar Laadtechniek voor de elektromobiliteit

Categorieën

  • DC-laadkabels
    DC-laadkabels

    CHARX connect – laadkabels volgens CCS type 1, CCS type 2 en GB/T, voor installatie aan de laadpaal, voor Mode 4-laden met gelijkstroom.

  • AC-laadkabels
    AC-laadkabels

    CHARX connect – laadkabels volgens type 1, type 2 en GB/T, mobiel of voor installatie aan de laadpaal, voor Mode 3-laden met wisselstroom.

  • Toebehoren
    Toebehoren voor laadkabels en outlets

    CHARX connect – houders voor AC- en DC-laadkabels, reparatiesets voor DC-laadkabels en beschermdeksels voor outlets.

  • Voertuig-inlets
    Outlets voor elektrische autos

    CHARX connect – inlets volgens CCS type 1, CCS type 2 en GB/T, voor installatie in het voertuig, voor het laden met wissel- en gelijkstroom.

  • Outlets
    Outlets voor laadpalen

    CHARX connect – outlets volgens type 2 of GB/T, voor installatie aan de laadpaal, voor Mode 3-laden met wisselstroom.

Zoeken in Laadkabels en outlets

Toon alle producten uit deze categorie

Veilig, betrouwbaar en comfortabel: onze laadconnectorsystemen CHARX connect bepalen de norm op het gebied van de energievoorziening van elektrisch aangedreven voertuigen. Dankzij verzilverde vermogens- en meldcontacten, uiterst nauwkeurige temperatuurbewaking en geïntegreerde vergrendeling zijn onze laadkabels, outlets en inlets veilig en betrouwbaar tijdens gebruik. Dankzij het fraaie ergonomische design zijn deze gemakkelijk en comfortabel in het gebruik.

Uw voordelen

  • Volledig en normconform productenprogramma voor Type 1, Type 2 en GB/T
  • Efficiënte vermogensoverdracht en duurzaamheid dankzij verzilverde contactoppervlakken
  • Veilig laden door temperatuurbewaking en innovatieve vergrendelingsmechanismen
  • Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001

Ontdek CHARX connect – E-Mobility empowered by Phoenix Contact

Laadconnectorsystemen voor alle toepassingen over de hele wereld

Laden via het wisselstroomnet of snelladen met gelijkstroom – wij bieden u de juiste aansluitsystemen voor de wereldwijd vooraanstaande laadstandaarden:

  • Type 1 voor Noord-Amerika en overige landen
  • Type 2 voor Europa en overige landen
  • GB/T voor China
Laadconnectorsystemen voor alle toepassingen over de hele wereld  

1) De Type 1-standaard voor Noord-Amerika biedt geen laadconnector aan de infrastructuurzijde. Binnen Europa wordt in deze situatie een adapterkabel toegepast, die aan voertuigzijde uit een Type 1-laadconnector en aan infrastructuurzijde uit een Type 2-laadconnector bestaat.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11