Laadtechniek-sets

Laadtechniek-sets

Laadtechniek-sets voor de elektromobiliteit

Vorm uw eigen laadstation.

Terug naar Laadconnectorsystemen

Categorieën

Zoeken in Laadtechniek-sets

Toon alle producten uit deze categorie

Met de nieuwe laadtechniek-sets krijgt u een combinatie van alle basiscomponenten zoals laadtechniek-producten en klemmen van Phoenix Contact die nodig zijn voor de opbouw van privé- of semi-openbare laadpunten. Een getest aansluitschema en een bijbehorende montagehandleiding met aanbeveling voor overige benodigde componenten staan als download ter beschikking. Hiermee kan de installatie eenvoudig zelfstandig worden uitgevoerd.

Uw voordelen:

  • comfortabel bestellen met slechts één artikelnummer
  • veilige toepassing door de voorselectie van op elkaar afgestemde componenten
  • hoge flexibiliteit door omvangrijke configuratiemogelijkheden
  • geschikt voor netwerkkoppeling via gestandaardiseerde communicatie-interfaces
  • zelfstandige opbouw aan de hand van een getest aansluitschema
  • op elkaar afgestemde producten van Phoenix Contact alsmede aanbeveling voor overige benodigde componenten (laadbeveiliging, beveiligingssystemen)

Laadtechniek-set HOME

Laadtechniek-set voor privétoepassingen  

Laadtechniek-set voor privétoepassingen

Kies bij de samenstelling tussen de uitvoeringen met AC-laadkabel of met AC-outlet. Elke laadtechniek-set omvat onder andere een AC-laadregeling Basic, een verschilstroombewakingsmoduul en een aansluitschema.

  • 3,7 kW met AC-laadkabel
  • 11 kW met AC-outlet

Laadtechniek-set TWIN

Laadtechniek-set voor bedrijfstoepassingen  

Laadtechniek-set voor bedrijfstoepassingen

Kies bij de samenstelling tussen de uitvoeringen met twee AC-laadkabels of met twee AC-outlets. Elke laadtechniek-set omvat onder andere twee AC-laadregelingen Advanced, een 2-kanaals verschilstroombewakingsmoduul en een aansluitschema.

  • 22 kW met twee AC-laadkabels
  • 22 kW met twee AC-outlets