Laadtechniek voor de elektromobiliteit

Laadtechniek voor de elektromobiliteit

Toonaangevend in de elektromobiliteit

Met de laadtechniek van Phoenix Contact wordt de nieuwe norm in de elektromobiliteit gezet.

Terug naar Producten

Categorieën

  • Laadconnectorsystemen
    Connectoren

    AC-laadkabels, DC-laadkabels en outlets met bijbehorende opklapbare deksels, houders en testadapters.

  • Laadregelingen
    Laadregelingen

    AC-laadregelingen voor het privé-, semi-openbaar en openbaar laden met verschilstroombewakingsmodulen en extra netuitvalmodulen.

  • E-Mobility-software
    Softwarebouwstenen voor de realisatie van een laadmanagement

    Softwarebouwstenen voor de realisatie van laadmanagement, voor intuïtieve bediening of voor integratie in betaalsystemen met OCPP

Zoeken in Laadtechniek voor de elektromobiliteit

Toon alle producten uit deze categorie

De laadconnectorsystemen en laadregelingen van Phoenix Contact kunnen voor alle manieren van dagelijkse toepassing worden gebruikt – zowel bij het snelle DC-laden als bij het conventionele AC-laden. Met de passende softwaremodulen vindt u de specifieke oplossing voor uw laadinfrastructuur.

Uw voordelen

  • groot aantal toepassingsmogelijkheden dankzij breed productenprogramma met wereldwijde standaarden voor AC- en DC-laden
  • hoge flexibiliteit in particuliere, zakelijke en openbare laadinfrastructuur door laadregelingen met uitgebreide configuratiemogelijkheden
  • specifieke aanpassing van uw laadinfrastructuur door middel van combinatie van gebruikersgeoriënteerde softwaremodulen

Laadconnectorsystemen

Overzicht van alle laadconnectorsystemen  

Overzicht van alle laadconnectorsystemen

Laden op het wisselstroomnet of snel laden met gelijkstroom – Phoenix Contact biedt de wereldwijd passende laadconnectorsystemen voor Type 1, Type 2 en de GB/T-standaard.
De AC- en DC-laadkabels en AC-outlets zijn veilig, betrouwbaar en gebruikersvriendelijk.

  • DC-kabels voor CCS Type 1, CCS Type 2 en GB/T
  • AC-kabels voor Type 1, Type 2 en GB/T
  • AC-outlets voor Type 2 en GB/T
  • Toebehoren voor laadconnectorsystemen zoals beschermkappen, houders en testadapters

Laadregelingen

Laadregelingen voor AC- en DC-toepassingen  

Laadregelingen voor AC- en DC-toepassingen

De laadregelingen van Phoenix Contact bewaken en besturen het laden van elektrische voertuigen volgens de geldende internationale IEC-, GB/T- en SAE-standaarden. Er is voor alle toepassingen op het gebied van elektromobiliteit een geschikte besturingsoplossing beschikbaar – voor zelfstandig werkende en in een netwerk gekoppelde laadstations.

  • Toepassing in particuliere en semi-openbare laadinfrastructuur
  • AC-laadregelingen voor toepassingen in Europa, China en Noord-Amerika
  • DC-laadregelingen
  • Verschilstroom-bewakingsmodulen voor het detecteren van AC- en DC-foutstromen

E-Mobility-software

E-Mobility-software voor ondersteuning van de laadinfrastructuur  

Integratie van de functieblokken in een laadmanagementsysteem

De laadregelingen van Phoenix Contact kunnen via gestandaardiseerde communicatie-interfaces met industriële PC's of Panel-PC's worden gekoppeld. De E-Mobility-software biedt oplossingen voor de koppeling van de laadinfrastructuur met betaalsystemen via OCPP (Open Charge Point Protocol), laadmanagement, bedieningshulp en belastings- en energiemanagement.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service


Overspanningsbeveiliging in laadstations

Wij hebben getest wat er gebeurt met een wallbox bij overspanning.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten