Bekabeling voor de levensmiddelenindustrie

Een schone zaak

Een schone zaak

Betrouwbaar bekabelen in omgevingen met hoge hygiënische eisen.

Terug naar Bekabeling voor speciale toepassingen

Categorieën

  • Productlijst kabels
    Kabels

    Geconfectioneerde kabels voor de levensmiddelenindustrie bestaan uit zeer bestendige materialen.

  • Productlijst verdelerboxen
    Verdelerboxen

    Verdelerboxen voor de levensmiddelenindustrie met roestvaststalen behuizingen en vast aangesloten PVC-stamkabel.

Zoeken in Bekabeling voor de levensmiddelenindustrie

Toon alle producten uit deze categorie

Hygiënische betrouwbaarheid is in de levensmiddelenindustrie absoluut noodzakelijk. De bekabeling dient bestand te zijn tegen agressieve reinigingsmiddelen en -processen. Maak daarom gebruik van onze bekabeling – bestand tegen corrosie en met bijzonder design.

Uw voordelen

  • allesomvattend programma – voor de eisen in de farmaceutische en levensmiddelenindustrie
  • eenvoudige reiniging dankzij speciaal hygiënisch design
  • corrosiebescherming van alle geëxponeerde metalen delen door toepassing van roestvaststaal 1.4404
  • verontreinigingen snel zichtbaar – dankzij de lichte kleur

Hygienic Design – een schone zaak

Bekabeling in roestvaststaal  

Hygienic Design met roestvaststalen rand en Washdown Design met kunststofrand

In de levensmiddelenindustrie worden wat betreft beschermklasse, corrosiebestendigheid en hygiëne de allerhoogste eisen gesteld aan componenten en materiaal. Phoenix Contact biedt een complete oplossing voor toepassingen in dergelijke omgevingen.

Door het speciale hygiënische design zijn de connectoren uiterst eenvoudig te reinigen. Roestvaststaal zorgt voor verregaande corrosiebescherming en dankzij de lichte omspuitingskleur is vuil snel te zien.

De eisen voor de connectoren variëren van toepassing tot toepassing – Phoenix Contact biedt voor elke applicatie een passende oplossing:

Bestendigheid van de metalen en kunststoffen

Materiaalbestendigheid van de bekabeling voor de levensmiddelenindustrie van Phoenix Contact: testcertificaten  

Materiaalbestendigheid van de bekabeling voor de levensmiddelenindustrie

Speel op veilig. Gebruik alleen betrouwbaar materiaal.

De metalen en kunststoffen die Phoenix Contact verwerkt, zijn op de gangbare reinigings- en desinfectiemiddelen getest:

  • P3-topactive DES
  • P3-topax 19
  • P3-topax 56
  • P3-topax 66
  • P3-topax 91

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Sensor-/actorbekabeling