Terug naar het overzicht

Testparcours

Overtuig uzelf: de volgende tests tonen de uitstekende geschiktheid van de bekabeling van Phoenix Contact voor buitentoepassingen aan.

Bekabelingen voor buiten toepassingen in de test

Groep 1: elektrische
en mechanische tests
Groep 2: klimatologische testsGroep 3: overige tests
  • slagvastheidstest
  • weerstandstest
  • isolatieweerstand
  • Stroombelastbaarheid
  • spanningsvastheid
  • jacket retention test
  • strain relief test
  • trillingstest
  • schoktest
  • valtest
  • breedbandruis
  • NEXT en RLOSS
  • insteek- en uittrekkrachten
  • torsie
  • trekontlasting
  • mechanische levensduur
  • IP67, IP68, IP69k
  • Kesternich-test
  • zoutneveltest
  • snelle temperatuurwisselingen
  • constante vochtige warmte
  • droge hitte
  • corrosieve gassen
  • UV-bestendigheid
  • ozonbestendigheid
  • visuele controle
  • maatvastheid
  • polarisatietest
  • chemische bestendigheid
  • bestendigheid tegen vloeistoffen
    (bijv. minerale oliën, zuren, logen)
  • ontvlambaarheid
  • LABS-test

Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Testparcours

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Sensor-/actorbekabeling