Bekabeling

Bekabeling

Veilig en flexibel bekabeld

Altijd de juiste kabel voor de overdracht van signalen, data en energie.

Terug naar Producten

Categorieën

Zoeken in Bekabeling

Toon alle producten uit deze categorie

Confectioneer uw connectoren zelf of gebruik voorgeconfectioneerde kabelvarianten. Naast het complete programma voor de veldinstallatie levert Phoenix Contact kabels voor de koper- en glasvezelbekabeling alsmede oplossingen voor fotovoltaïsche installaties en de elektromobiliteit.

Uw voordelen

  • groot aantal toepassingsmogelijkheden dankzij veel verschillende soorten connector
  • modulaire bekabeling van de schakelkast tot op het veldniveau
  • hoge flexibiliteit dankzij klantspecifieke varianten
  • hoge beschikbaarheid dankzij wereldwijde productiestandplaatsen

Koperkabels

Koperkabels  

Koperkabels

Complexe automatiseringsprocessen vereisen grote hoeveelheden data bij continu toenemende overdrachtssnelheden. Profiteer van krachtige voorgeconfectioneerde connectoren en kabels in individuele lengten.

  • toekomstbestendige databekabeling met tot 10 Gbit/s
  • M8- en M12-bekabeling voor sensor-/actor-toepassingen
  • oplossingen voor IP20, IP65/67/68/69K

 

Glasvezelkabels

Glasvezelkabels  

Glasvezelkabels

Hoge overdrachtssnelheden, optimale dempingseigenschappen, ongevoelig voor elektromagnetische storingen: glasvezelkabels behoren tot de moderne overdrachtsmedia voor industriële installaties en infrastructuurtoepassingen. Maak een keuze uit ons omvangrijke productassortiment.

  • overdrachtsnelheden tot 40 Gbit/s
  • oplossingen voor IP20 en IP65/67
  • vezelsoorten POF, PCF, GOF (multi- en singlemode)
  • gereedschap voor elke vezelsoort

 

Kabels voor fotovoltaïsche installaties

Kabels voor fotovoltaïsche installaties  

Kabels voor fotovoltaïsche installaties

Ons programma op het gebied van fotovoltaïsche installaties wordt afgerond door DC-kabels per meter, gereedschap voor eenvoudige veldmontage, alsmede teststekers, blindstoppen, afdekkappen en bevestigingsmoeren.

  • confectioneerbare DC-kabels
  • Y-verdelers
  • stripgereedschap
  • IP68-afdekkappen

 

Universele kabels

Universele kabels  

Universele kabels

Universele kabels verbinden snel en foutloos het besturings- en het veldniveau met elkaar. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Of met IDC/FLK-, of met D-SUB-connector: met universele kabels realiseert u een snelle en gepolariseerde aansluiting.

  • hoge stroombelastbaarheid
  • standaardlengten van 0,5 tot 10 m alsmede klantspecifieke lengten
  • robuuste uitvoeringen
  • voor flexibiliteit door open kabeluiteinden

 

Laadkabels voor elektromobiliteit

Laadkabels voor elektromobiliteit  

Laadkabels voor elektromobiliteit

Laadkabels van Phoenix Contact stellen de nieuwe norm in de energievoorziening van elektrisch aangedreven voertuigen. Opladen via het wisselstroomnet of snel opladen met gelijkstroom – de AC- en DC-laadkabels van Phoenix Contact zijn veilig, betrouwbaar en gebruikersvriendelijk.

  • AC-laadkabels met open kabeluiteinde
  • Mobiele AC-laadkabels voor de kofferruimte
  • DC-laadkabels voor CCS Type 1, CCS Type 2 en GB/T-standaard
  • Toebehoren