Inline - kopstations

Kopstations voor het I/O-systeem Inline

Maak verbindingen

Integreer het I/O-systeem Inline in alle gangbare netwerken.

Terug naar Inline - het uiterst modulaire I/O-systeem

Categorieën

Zoeken in Inline - kopstations

Toon alle producten uit deze categorie

Door de vrije keuze van het kopstation kan het Inline I/O-systeem in alle gangbare veldbussystemen en Ethernet-netwerken worden geïntegreerd. Afhankelijk van het kopstation kunt u max. 63 I/O-modulen (max. 16 PCP-deelnemers) aansluiten.

Uw voordelen

  • hoge flexibiliteit in de stationsopbouw door openheid voor alle gangbare bussystemen en netwerkprotocollen
  • ruimtebesparing in de schakelkast dankzij de compacte bouwvorm van de nieuwe BK-behuizing
  • economische stationsopbouw dankzij een geselecteerd aantal kopstations met geïntegreerde I/O's voor machines en installaties met een gering aantal signalen

Groot aantal netwerkkoppelingen

De Inline-kopstations vormen de verbindingsschakel tussen het Inline-systeem en het bovenliggende netwerk. Er zijn kopstations leverbaar voor de volgende communicatieprotocollen:

Netwerken voor Inline-kopstations

 
Inline Bks (CANopen en Profibus)

CANopen®

  • geïntegreerde afsluitweerstand via DIP-switch in of uit te schakelen
  • compatibel met SafetyBridge Technology

EtherCAT®

  • tot max. 63 andere Inline-deelnemers aansluitbaar
  • compacte behuizing

Device/Net™

  • met geïntegreerde digitale in-/uitgangen
  • reservering van I/O-opslagruimte voor toekomstige uitbreidingen mogelijk (geen hardware benodigd)

EtherNet/IP™

  • met geïntegreerde digitale in-/uitgangen
  • web based management (WBM)

INTERBUS

  • remotebusaansluitingen in glasvezel- of kopertechniek
  • aansluiting via Inline-connector of D-SUB (geldt voor de kopervarianten)
Modbus
  • met geïntegreerde digitale in-/uitgangen
  • web based management (WBM)
PROFIBUS
  • met geïntegreerde digitale in-/uitgangen
  • DP/V1 voor klasse 1- en klasse 2-master
PROFINET
  • met geïntegreerde digitale in-/uitgangen
  • naar keuze met RJ45- of SC-RJ-aansluiting

Sercos

  • met geïntegreerde digitale in-/uitgangen
  • ondersteunt Sercos volgens specificatie V1.1.2

Compacte bouwvorm in modern design

Inline-kopstations met een 40 mm brede behuizing  

Inline-kopstations met een 40 mm brede behuizing

Met een breedte van 40 mm bespaart een van de compactste kopstations op de markt ruimte in de schakelkast. Voor de netwerken CanOPEN en EtherCAT is de nieuwe vormfactor reeds ontworpen. Natuurlijk ondersteunen de nieuwe producten technologieën zoals bijv. SafetyBridge V3.