Boutaansluiting

Boutaansluiting

Robuust en onderhoudsvrij

Verbind aders betrouwbaar en veilig met ringkabelschoenen. De geïntegreerde schroefborging zorgt voor een onderhoudsvrij contact.

Terug naar Aansluitklemmen

Categorieën

  • Aansluitklemmen
    Aansluitklemmen

    Met compacte aansluitklemmen grote of kleine aderdoorsneden verbinden, flexibel doorverbinden en comfortabel coderen.

  • Aardklemmen
    Aardklemmen

    PE-verbindingen snel tot stand brengen: de aardklemmen eenvoudig op de montagerail bevestigen.

  • Barrier-aansluiting
    Barrier-aansluiting

    Bedraad aders met ringkabelschoenen comfortabel en snel met behulp van barrier-klemmen.

  • Meettransformator-scheidingsklemmen
    Meettransformator-scheidingsklemmen

    Meettransformatorschakelingen individueel en kostenbesparend opbouwen. Steekbare oplossingen bieden nog meer technische voordelen.

  • Teststekersysteem
    Teststekersysteem

    Met het FAME-testsysteem vereenvoudigt u de periodieke controle van energieschakelinstallaties.

Zoeken in Boutaansluiting

Toon alle producten uit deze categorie

Werk comfortabel: met de boutaansluitklemmen van Phoenix Contact sluit u aders met doorsneden tot 240 mm² veilig aan. Het zwenkbare afdekelement met onverliesbare moer maakt de bedrading van de ringkabelschoenen snel en eenvoudig.

Uw voordelen

  • grote aderuittrekkrachten vanwege een hoge contactkracht en grote contactvlakken
  • veiligheid voor gebruikers dankzij een geïntegreerde aanrakingsbeveiliging
  • eenvoudige potentiaalverdeling met tijdbesparend steekbaar brugsysteem
  • snelle ringkabelschoen-bedrading door opklapbaar afdekelement
  • uitgebreide toebehoren: gestandaardiseerd voor doorverbinden, testen en coderen

Robuuste aansluiting

Klemmen met boutaansluiting  

Boutaansluiting: veilig contact voor ringkabelschoenen

Boutaansluitklemmen zijn zeer geschikt voor toepassingen waarbij sprake is van schokken en trillingen. De geïntegreerde veerborgring zorgt voor een stabiele en onderhoudsvrije verbinding.

  • Alle ringkabelschoenen overeenkomstig DIN 46234, DIN 46235 of DIN 46237 kunnen worden gebruikt.
  • Eenvoudige meerdraadsaansluiting – u kunt tot vier kabelschoenen per bout aansluiten.
  • Hoge contactkrachten en grote contactvlakken – aderdoorsneden tot 240 mm² sluit u veilig en duurzaam aan.

Boutaansluitklemmen RT

Boutklemmen voor aderaansluiting tot 35 mm²  

Boutklemmen voor een snelle en comfortabele aderaansluiting tot 35 mm²

De boutaansluitklemmen-serie RT combineert de boutaansluittechniek met de voordelen van het CLIPLINE complete-systeem. De gestandaardiseerde insteekbruggen zorgen voor enorme tijdwinst bij de bedrading. Door de onverliesbaar geïntegreerde moeren wordt het aansluiten van de aders aanmerkelijk vereenvoudigd en is de aansluiting vervolgens vingeraanrakingsveilig. Een schroefborging garandeert een betrouwbare toepassing, ook onder zeer hoog schok- en trillingsbelaste omstandigheden.

Flexibel steekbaar brugsysteem

Klemmen met insteekbruggen  

Snelle potentiaalverdeling met insteekbruggen

Met de gestandaardiseerde insteekbruggen van Phoenix Contact kunt u de potentiaalverdeling snel realiseren.

Doordat alle klemmen over twee brugschachten beschikken, zijn flexibele, kettingvormige, trapsgewijze of overspringende doorverbindingen mogelijk.

Vergrendelbare PE-voet

Vergrendelbare PE-voet  

Eenvoudige bevestiging en probleemloze contactering

Klik de contourgelijke aardklemmen eenvoudig vast. Er wordt direct contact gemaakt met de montagerail. Dit mechanische en elektrische contact met de montagerail voldoet aan alle eisen van IEC 60947-7-2.

Boutaansluitklemmen OTTA

Compacte boutklemmen voor aderaansluiting tot 35 mm²  

Compacte boutklemmen voor een snelle en comfortabele aderaansluiting tot 35 mm²

Boutaansluitklemmen OTTA worden gekenmerkt door een ruimtebesparende compacte bouwvorm. Door de onverliesbaar geïntegreerde moeren wordt het aansluiten van de aders aanmerkelijk vereenvoudigd en is de aansluiting vervolgens vingeraanrakingsveilig. Een schroefborging garandeert een betrouwbare toepassing, ook onder zeer hoog schok- en trillingsbelaste omstandigheden.

Verbindingselementen voor hoge stromen HV en UHV

Verbindingselementen voor hoge stromen voor aders tot 240 mm² met schroef-, bout- en hybrideaansluiting  

Verbindingselementen voor hoge stromen voor aders tot 240 mm² met schroef-, bout- en hybrideaansluiting

De productfamilie van de verbindingselementen voor hoge stromen UHV combineert de voordelen van de boutaansluittechniek met die van de schroefaansluittechniek. De varianten tot 240 mm² zijn als schroef-, bout- en hybrideaansluiting, een combinatie van beide aansluitingen, leverbaar. De geïntegreerde schroefborging garandeert een betrouwbare toepassing, ook onder schok- en trillingsbelaste omstandigheden. Bij weinig beschikbare ruimte zijn vooral de varianten HV geschikt. Deze maken het programma van de verbindingselementen voor hoge stromen compleet.

Boutaansluitklemmen RBO

Boutaansluitklemmen voor aders tot 300 mm²  

Boutaansluitklemmen voor aders tot 300 mm²

Boutaansluitklemmen RBO met stromen tot 520 A en 300 mm²-aansluitvermogen zijn leverbaar voor rail- en directe montage. Vergrendelnokken maken een eenvoudige blokvorming mogelijk. Voorgeconfectioneerde blokken maken het programma compleet.

Aftakklemmen AGK voor boutklemmen

Push-in-aftakklemmen voor verbindingselementen voor hoge stromen  

Push-in-aftakklemmen voor verbindingselementen voor hoge stromen

De aftakklemmen AGK, voor boutaansluitklemmen voor hoge stromen van de series HV en RBO, bieden u nu een eenvoudige mogelijkheid voor de potentiaalverdeling met max. acht push-in-aansluitingen.

Schroefaansluitklemmen RSC

Schroefaansluitklemmen voor aders tot 25 mm²  

Schroefaansluitklemmen voor aders tot 25 mm²

De schroefaansluitklemmen RSC zijn uitstekend geschikt voor de aansluiting van aders met ring- en vorkkabelschoenen. Ze zijn leverbaar voor railmontage en voor directe montage. De aansluiting komt via een bout met plus-min-aandrijving tot stand. Vergrendelnokken maken een eenvoudige blokvorming mogelijk. Voorgeconfectioneerde blokken maken het programma compleet.

Hoogwaardige kwaliteit

Componenten van een klem: metaaldelen en kunststofdelen  

Hoogwaardige metaal- en kunststofdelen

Betrouwbare aansluitingen – dat is ons devies. De kwaliteit van onze producten vormt daarvoor de sleutel. Dat begint bij de keuze van de materialen.

Metaaldelen van hoogwaardige corrosiebestendige koperlegeringen:

  • geringe verwarming door goede elektrische geleidbaarheid
  • bescherming van het oppervlak door een loodvrije galvanische nikkel- resp. tinlaag

Isolatiehuis van elastische en slagvaste kunststof:

  • recyclebaar, halogeenvrij en UV-bestendig
  • goede tropen- en termietenbestendigheid
  • gebruikstemperaturen tot 130 °C
  • hoge chemische bestendigheid
  • uitstekende verouderingseigenschappen
  • certificering volgens UL 94 voor brandbaarheidsklasse V0

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

Downloads

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/be?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/benl/web/main/products/subcategory_pages/Feed-through_terminal_blocks_P-15-05-01/57aab4ab-abd3-409d-a1d5-beee8f9ed6ac