Board-to-board-connectoren

Board-to-board-connectoren

Aansluitingen voor alle dimensies

Robuuste board-to-board-connectoren van de serie FINEPITCH.

Terug naar Printklemmen en -connectoren

Categorieën

Zoeken in Board-to-board-connectoren

Toon alle producten uit deze categorie

Met de board-to-board-connectoren FINEPITCH biedt Phoenix Contact voor het eerst afgeschermde en niet-afgeschermde oplossingen voor de signaal- en gegevensoverdracht. Realiseer uw specifieke printplaatindelingen met verschillende bouwvormen, stapelhoogten en pooltallen in de rasters 0,8 mm en 1,27 mm.

Uw voordelen

  • variabiliteit: board-to-board-connectoren in afgeschermde en niet-afgeschermde uitvoeringen
  • betrouwbare mechanische en elektrische aansluitingen door dubbelzijdig contactsysteem
  • flexibel apparaatdesign: verschillende pooltallen, bouwvormen en stapelhoogten met een grote oversteek voor aansluitzekerheid

Afgeschermde board-to-board-connectoren met 0,8 mm-raster

Afgeschermde board-to-board-connectoren met 0,8 mm-raster  

Afgeschermde board-to-board-connectoren met 0,8 mm-raster

Board-to-board-connectoren van de serie ​FINEPITCH​ 0,8 bieden door het innovatieve ScaleX-contactsysteem een betrouwbare highspeed-dataoverdracht. Dat is de ideale oplossing voor robuuste en industriële printplaataansluitingen. De afscherming zorgt voor een zeer goede EMC-afscherming tegen storingen van en naar buiten.

Niet-afgeschermde board-to-board-connectoren met 1,27 mm-raster

Niet-afgeschermde board-to-board-connectoren met 1,27 mm-raster  

Niet-afgeschermde board-to-board-connectoren met 1,27 mm-raster

Board-to-board-connectoren van de serie ​FINEPITCH​ 1,27 maken een robuuste aansluiting van printplaten in het apparaat mogelijk. Zorg voor flexibiliteit bij de plaatsing van uw printplaten. Realiseer ​mezzanine​- en ​coplanaire​ aansluitingen, ​mother-daughter-kaarten alsmede aansluitingen met platte bandkabel​.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service


Aansluitingen voor alle dimensies

Board-to-board-connectoren FINEPITCH 0,8 in de video.


Aansluitingen voor alle dimensies

Board-to-board-connectoren FINEPITCH 1,27 in de video.


Trainingsvideo

Board-to-board-connectoren

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten