Basisbehuizingen EH

Basisbehuizingen EH

Behuizingssysteem met geïntegreerde aansluittechniek

Vrije keuze bij de printplaataansluittechniek en meer dan 100 combinatiemogelijkheden: basisbehuizingen voor universele toepassing.

Terug naar Basisbehuizingen

Categorieën

Zoeken in Basisbehuizingen EH

Toon alle producten uit deze categorie

Met het behuizingssysteem EH kunnen universele moduultoepassingen zeer eenvoudig worden gerealiseerd. Zeven bouwbreedten, twee bouwhoogten en drie beschermkapvarianten bieden meer dan 100 combinatiemogelijkheden.


Uw voordelen:

  • eenvoudige design-in door variabele behuizingsvormfactor
  • volledige flexibiliteit door printplaatinbouw in alle drie de ruimterichtingen
  • integratie van de meest uiteenlopende printplaataansluittechnieken voor een functioneel moduulconcept
  • efficiënte prijsvorming door gerichte materiaalkeuze

Printplaatinbouw in drie ruimterichtingen

Printplaatinbouw in drie ruimterichtingen  

Zeven bouwbreedten, twee bouwhoogten, drie beschermkapvarianten

Flexibiliteit anders gedefinieerd – met zeven bouwbreedten, twee bouwhoogten en drie beschermkapvarianten creëert u een opbouw van modulaire moduulsystemen in een uniform design.

  • bouwbreedten behuizing 22,5 t/m 90 mm
  • behuizingshoogten 110,5 en 54 mm
  • behuizingsmontage door vergrendelen in plaats van schroeven
  • geïntegreerd coderingsveld

Veel beschermkapvarianten

Veel beschermkapvarianten  

Voor elke aansluittechniek de passende beschermkap

Veelzijdigheid als kerngedachte achter de EH-serie geldt ook voor het ontwerp van de beschermkap. De open aansluitruimte zorgt voor flexibiliteit bij de printplaataansluittechniek.

  • beschermkap aan beide zijden met open aansluitruimte
  • beschermkap aan één zijde met open aansluitruimte
  • beschermkap gesloten

Flexibele bevestiging

Flexibele bevestiging  

Verschillende bevestigingsmogelijkheden

Rail- of wandmontage voor een toepassingsgerichte moduulbevestiging.

  • behuizingsuitvoeringen met montagevoet voor montage op de genormeerde montagerail NS 35/7,5
  • behuizingsuitvoeringen voor wandmontage

Optische signaalweergaven

Lichtgeleiders  

Optische signaalweergaven eenvoudig integreren

Lichtgeleiders voor elektronicabehuizingen HS LC zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen. Wij bieden als service op verzoek de benodigde bewerking van de elektronicabehuizingen aan.

  • lichtgeleiders zijn optimaal op elektronicabehuizingen afgestemd
  • eenvoudige montage op de printplaat door inpersstift
  • ESD-vastheid

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektronicabehuizingen

Service


Behuizingssysteem EH

Universele apparaattoepassingen zo eenvoudig mogelijk ontwerpen

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten