Axioline F - het blokmodulaire I/O-systeem

Axioline F

Snel, robuust, eenvoudig

Snelle dataregistratie en eenvoudige bediening – ook onder de zwaarste omstandigheden.

Terug naar I/O-systemen voor de schakelkast (IP20)

Categorieën

Zoeken in Axioline F - het blokmodulaire I/O-systeem

Toon alle producten uit deze categorie

Axioline F is het blokmodulaire I/O-systeem voor de schakelkast. Axioline F maakt een hoge flexibiliteit mogelijk doordat het open is voor alle op Ethernet gebaseerde communicatieprotocollen en leverbaar is in verschillende bouwvormen.

Uw voordelen

  • Verhoging van de machine-output door zeer snelle en synchrone signaalregistratie
  • Verhoogde beschikbaarheid van de installatie en bestendigheid tegen de zwaarste omstandigheden door zeer robuuste mechanische opbouw, schok- en trillingsbestendigheid
  • Verkorting van de installatietijd door snelle bekabeling en eenvoudige bediening
  • Het I/O-systeem Axioline F is onderdeel van het COMPLETE line-systeem

Axioline F – de specialist in de schakelkast

Het I/O-systeem Axioline F met zijn voordelen
1Snel communiceren - Uitstekende performance door hoge lokale bussnelheid
2Snelle en intuïtieve bekabeling door kleurcodering van de aansluitingen, ook bij meerdraadsaansluiting
3Eenvoudige aansluiting van relais met systeembekabeling (FLK)
4Integratie van modulen voor laagspanning zonder extra maatregelen voor het waarborgen van de isolatie
5Individuele en snelle markering door MARKING system-afdruksystemen
6

Robuuste mechanische opbouw - verhoogde beschikbaarheid van de installatie door zeer robuuste mechanische opbouw, schok- en trillingsbestendigheid

7Snelle vervanging van modulen bij bestaande bekabeling
8

Eenvoudig geïnstalleerd - eenvoudige en snelle stationsopbouw dankzij installatie zonder gereedschap

Van component tot en met systeem

Met Axioline F krijgt u een I/O-systeem in een modulaire bouwvorm voor elke eis. Snelle en synchrone signaalregistratie levert een hogere machine-output op, of dat nu wel of niet met een Phoenix Contact-besturing is of in elk gangbaar netwerk middels een beschikbaar kopstation.

Veiligheidsapplicaties realiseert u met PROFIsafe of SafetyBridge Technology. Verder bieden wij u een selectie I/O-modulen met de meest uiteenlopende functies aan.

Axiocontrol-besturing, kopstation, veilige I/Os en I/Os met diverse functies

Axiocontrol-besturing, kopstation, veilige I/O's en I/O's met diverse functies

Combineer Axioline Smart Elements met Axioline F

Axioline Smart Elements in het I/O-systeem Axioline F  

Compatibiliteit van de Axioline Smart Elements in het I/O-systeem Axioline F

Binnen een Axioline F-station kunt u Axioline F-backplanes inclusief de Axioline Smart Elements en Axioline F-module willekeurig onderling combineren. Zo kunt u Axioline Smart Elements op de al bestaande Axioline F-kopstations of Axiocontrol-besturingen aansluiten.

Het gehele productspectrum voor het realiseren van de betreffende toepassing omvat meer dan 80 componenten. Daartoe behoren naast de Axioline Smart Elements en Axioline F-backplanes alle Axioline F-modules, Axioline F-kopstations e de Axiocontrol-besturingen.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service


I/O-systeem Axioline F

Features en mogelijkheden van het I/O-systeem Axioline F


Axioline F - Profinet

Inbedrijfstelling van een Profinet I/O-station in het TIA Portal


Axioline F - IEC 61850

Configuratie van een GOOSE-communicatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten