Terug naar het overzicht

Axioline F: eenvoudige IEC 61850-integratie

Eenvoudige IEC 61850-integratie voor de energiesector

Als bijzonder robuust I/O-systeem is Axioline F voorbestemd om in de energiebranche te worden toegepast. Met het kopstation voor IEC 61850 en de I/O-modulen voor hoge nominale spanningen en dienovereenkomstige spanningsvastheid integreert u Axioline F probleemloos in IEC 61850-applicaties. Profiteer daarbij vooral van de eenvoudige handling en flexibele stationsopbouw.

Energietechniek met Axioline F en Axiocontrol

Topologie voor de integratie van MMS- en GOOSE-communicatie in een energiecentrale  

Topologie voor de integratie van MMS- en GOOSE-communicatie in een energiecentrale

De integratie van omschakelinrichtingen voor de besturing van verzamelrails kan door het gebruik van GOOSE, de snelle communicatie tussen de modulen onderling, eenvoudig worden gerealiseerd. De gelijktijdige toepassing van kopstation en besturing biedt maximale flexibiliteit.