Axioline F - het modulaire I/O-bloksysteem

Axioline F

Snel, robuust, eenvoudig

Snelle dataregistratie en eenvoudige handling – ook onder de zwaarste omstandigheden.

Terug naar I/O-systemen voor de schakelkast (IP20)

Categorieën

Zoeken in Axioline F - het modulaire I/O-bloksysteem

Toon alle producten uit deze categorie

Axioline F is het I/O-systeem in modulaire blokuitvoering voor de schakelkast. Axioline F maakt een hoge flexibiliteit mogelijk doordat het open is voor alle op Ethernet gebaseerde communicatieprotocollen en leverbaar is in verschillende bouwvormen.

Uw voordelen

  • verhoging van de machineoutput door zeer snelle en synchrone signaalregistratie
  • verhoogde beschikbaarheid van de installatie en bestand tegen de zwaarste omstandigheden door zeer robuuste mechanische opbouw, schok- en trillingsbestendigheid
  • verkorting van de installatietijd door snelle bedrading en eenvoudige handling

Axioline F – de specialist in de schakelkast

Het I/O-systeem Axioline F met zijn voordelen
1snel communiceren - uitstekende performance door een hoge localbussnelheid
2snelle en intuïtieve bedrading door kleurcodering van de aansluitingen, ook bij meerdraadsaansluiting
3eenvoudige aansluiting van relais met systeembekabeling (FLK)
4integratie van modulen voor laagspanning zonder extra maatregelen voor het waarborgen van de isolatie
5individuele en snelle codering door MARKING system-afdruksystemen
6

robuuste mechanische opbouw - verhoogde beschikbaarheid van de installatie door zeer robuuste mechanische opbouw, schok- en trillingsbestendigheid

7snelle vervanging van modulen bij bestaande bedrading
8

eenvoudig geïnstalleerd - eenvoudige en snelle stationsopbouw dankzij installatie zonder gereedschap

Van component tot en met systeem

Met Axioline F krijgt u een I/O-systeem in modulaire bouwvorm voor elke wens. Snelle en synchrone signaalregistratie levert een hogere machineoutput op, of dat nu wel of niet met een Phoenix Contact-besturing is of in welk gangbaar netwerk met geschikt kopstation dan ook.

Veiligheidsapplicaties realiseert u met PROFIsafe of SafetyBridge Technology. Verder bieden wij u een selectie I/O-modulen met de meest uiteenlopende functies.

Axiocontrol-besturing, kopstation, veilige I/Os en I/Os met diverse functies

Axiocontrol-besturing, kopstation, veilige I/O's en I/O's met diverse functies

Axioline F is snel, robuust en eenvoudig

Video over het I/O-systeem Axioline F

Axioline F – snel en robuust in design en mechanische opbouw

Axioline F is het modulaire I/O-systeem in robuuste, modulaire bouwvorm. Geef vanaf I/O-niveau tot aan de besturing data realtime door en dat ongevoelig voor storingen en EMC-veilig. Bespaar tijd bij de aansluiting van sensoren en actoren. Profiteer van de eenvoudige handling.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service


I/O-systeem Axioline F

Features en mogelijkheden van het I/O-systeem Axioline F


Axioline F - Profinet

Inbedrijfstelling van een Profinet I/O-station in het TIA Portal


Axioline F - IEC 61850

Configuratie van een GOOSE-communicatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten