Axioline E – IO-Link-apparaten

Axioline E – IO-Link-apparaten

Meer mogelijkheden

Gebruik IO-Link-apparaten voor een flexibelere communicatie.

Terug naar Axioline E - het modulaire I/O-bloksysteem

Categorieën

Zoeken in Axioline E – IO-Link-apparaten

Toon alle producten uit deze categorie

IO-Link-apparaten voor Axioline E bieden u de mogelijkheid om de functieomvang van de Axioline E-modulen uit te breiden. Registreer analoge signalen economisch in het veld of verhoog het aantal kanalen voor digitale, decentrale I/O's met de IO-Link-I/O-boxen.

Uw voordelen

  • Economisch registreren en doorgeven van analoge in- en uitgangssignalen in het veld
  • Efficiënt registreren en doorgeven van verspreide signalen in het veld door IO-Link-I/O-boxen
  • Snel aansluiten van sensoren en actoren dankzij SPEEDCON-snelmontage

Veilige signalen in het veld registreren en doorgeven

Veilige IP67-I/O-box Axioline E Safe  

Veilige IP67-I/O-box met IO-Link

Axioline E Safe is als veilige IP67-I/O-box nieuw in het modulaire Axioline E-systeem. Met deze I/O-box verwerkt u veilige in- en uitgangen buiten de schakelkast.

De veilige IP67-I/O-box beschikt over acht veilige ingangen, vier veilige uitgangen en een IO-Link-interface. U kunt de I/O-box gebruiken in SafetyBridge Technology- en PROFIsafe-toepassingen. Het Safety-protocol wordt daarbij via een IO-Link-Master in het standaardnetwerk verzonden. Dankzij SPEEDCON-snelmontage kunnen sensoren en actoren snel en eenvoudig worden aangesloten.

Modulariteit in het veld

Met de IO-Link-apparaten voor Axioline E past u uw aantal I/O's aan. Breid met maximaal acht IO-Link-apparaten de Axioline E IO-Link-Master uit tot een modulair uitbreidbaar I/O-station om verspreide signalen in uw installatie of machine te registreren of door te geven. Hierbij bent u in uw installatieplanning vrijwel netwerkonafhankelijk. Axioline E biedt voor alle gangbare netwerken een IO-Link-Master – Met een kunststof of metalen behuizing.

Modulariteit in het veld door IO-Link-apparaten voor Axioline E  

IO-Link-apparaten breiden de functieomvang van een Axioline E-apparaat uit

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten