Terug naar het overzicht

Werking en opbouw van een zelfstandig voedingssysteem

Werking van een solarsysteem

Schakelschema solarsysteem  

Principeschema van de oplaad- en regelfunctie van het solarsysteem

Bij instraling van de zon wordt de accu via een zonnepaneel en oplaadregeling opgeladen. De oplaadregeling neemt het acculaadmanagement op zich en beveiligt de accu tegen te grote ontlading.

Aangesloten verbruikers – bijvoorbeeld accesspoints – worden door het solarsysteem voorzien van de benodigde systeemspanning. De accu dient als energiebuffer.

  1. Zonnepaneel
  2. Oplaadregeling; neemt de systeembewaking, oplaadregeling en ontlaadbewaking op zich
  3. Accu
  4. Draadloos moduul

 

Typische montageopbouw van een solarsysteem

Opbouw solarsysteem

Opbouw van een zelfstandig voedingssysteem

Opbouw van een zelfstandig voedingssysteem

  1. Zonnepaneel
  2. Antenne
  3. Kabelbinder (UV-gestabiliseerd)
  4. Kabelinvoer
  5. Aansluitbehuizing van het zonnepaneel
  6. Antennekabel
  7. Houder zonnepaneel voor mastmontage
  8. Mastbeugel
  9. Solarkabel
  10. Schakelkast
  11. Schakelkastelektronica
  12. Accu's
  13. Kabelinvoeren voor solarkabel (M20)
  14. Aarde (PE)
  15. Kabelschoen voor schakelkastaarding
  16. Overspanningsbeveiliging voor antennekabels en schakelkastelektronica
  17. Montagemast (diameter 76 mm)

Terug naar het overzicht
Meer informatie

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Voedingen en UPS-modulen

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten