Actieve redundantiemodulen

Actieve redundantiemodulen

Voor maximale eisen

QUINT ORING met ACB Technology verdubbelt de levensduur van het redundante systeem.

Terug naar Redundantiemodulen

Categorieën

Zoeken in Actieve redundantiemodulen

Toon alle producten uit deze categorie

De actieve redundantiemodulen QUINT ORING beschikken over ACB Technology (Auto Current Balancing).
Daardoor worden voedingen gelijkmatig belast, waardoor ze langer meegaan.

De S-ORING-modulen met volledig gescheiden adergeleiding tot aan de belasting melden in combinatie met de voeding QUINT POWER alle kritische bedrijfstoestanden van het redundante systeem.

Uw voordelen

  • preventieve functiebewaking door permanente controle van ingangsspanning, uitgangsstroom en ontkoppelingssegment
  • volledige redundantie tot aan de verbruiker met twee "plus"-uitgangsklemmen
  • dubbele levensduur door gelijkmatige belastingsverdeling
  • 70 % energiebesparing door MOSFET
  • Over Voltage Protection begrenst optredende overspanningen op 32 V

1-kanaals redundantiemoduul S-ORING

1-kanaals redundantiemoduul S-ORING  

1-kanaals redundantiemoduul S-ORING

Het actieve redundantiemoduul QUINT S-ORING zorgt voor een maximale beschikbaarheid van de installatie en een maximale bedrijfszekerheid. Gebruik de SINGLE ORING-modulen voor de ontkoppeling. Realiseer een gescheiden bedrading tot aan de belasting.

In combinatie met de QUINT POWER-voedingen van de 4e generatie worden de ingangsspanning en het ontkoppelingssegment volledig bewaakt. De preventieve functiebewaking meldt alle kritische bedrijfstoestanden van het redundante systeem.

De plus-variant met beveiligingsschakeling en Over Voltage Protection beveiligt gevoelige verbruikers tegen statische overspanningen van > 30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+).

Ontkoppelen, bewaken en regelen met de QUINT ORING

QUINT ORING met ACB Technology  

QUINT ORING met ACB Technology

De ACB Technology (Auto Current Balancing) van de QUINT ORING-modulen verdubbelt de levensduur van redundant uitgevoerde voedingen doordat beide voedingen gelijkmatig worden belast.

Bij een systeem met twee QUINT POWER-voedingen en een QUINT ORING worden de ingangsspanning, uitgangsstroom en het ontkoppelingssegment permanent bewaakt. Een verlies van de redundantie wordt daardoor vroegtijdig gemeld.

Dubbele levensduur door ACB Technology

QUINT ORING met ACB Technology  

Maximale beschikbaarheid van de installatie door ACB Technology

Vanwege asymmetrieën voorziet vaak slechts één voeding de belasting van spanning, terwijl de andere voeding in nullast werkt. Dit leidt tot een thermische belasting van de voeding die de spanning en daarmee tot een snellere veroudering.

De ACB Technology zorgt voor een symmetrische belasting van beide voedingen en daarmee voor een verdubbeling van de levensduur van het redundante systeem.

Kritische situaties herkennen en vermijden

Actieve redundantiemodulen voor maximale eisen  

De grenswaarde van de belastingsstroom kan worden ingesteld.

Een besturing die 5 A nodig heeft, wordt door twee redundante voedingen met elk 5 A nominale stroom gevoed. Wordt er nog een belasting met 3 A aangesloten, dan leveren de voedingen met de vermogensreserve POWER BOOST probleemloos 8 A, zonder spanningsval. Er is in dat geval echter geen redundantie meer. Als een voeding uitvalt, kan de tweede voeding de benodigde 8 A niet leveren. Daarom is het belangrijk dat de belastingsstroom wordt gecontroleerd. Met de QUINT ORING-modulen merken gebruikers van installaties direct dat er een situatie is ontstaan waarbij de redundantie niet langer is gegarandeerd. Ze herkennen kritische bedrijfstoestanden in het complete voedingscircuit en informeren vroegtijdig.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Voedingen en UPS-modulen

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten