Toebehoren voor laadconnectorsystemen

Toebehoren laadconnectorsystemen

Laadconnectorsystemen – nuttig aangevuld

Toebehoren en vervangend materiaal breiden de functies van uw laadconnectorsystemen uit.

Terug naar Laadconnectorsystemen

Categorieën

Zoeken in Toebehoren voor laadconnectorsystemen

Toon alle producten uit deze categorie

Aanvullend op de laadconnectorsystemen van Phoenix Contact zijn diverse toebehoren en vervangend materiaal leverbaar.
Voor voertuiglaadconnectoren zijn verschillende houders en testadapters, waarmee u de functies van uw laadstation en het laadproces kunt testen, leverbaar. Outlets kunnen met verschillende IP54-beschermkappen worden beveiligd of van een aanbouwraam worden voorzien.

Uw voordelen

  • test van uw laadstation met de testadapter voor een simulatie van het laadproces en het vergrendelingsproces
  • optimale bescherming van de voertuiglaadconnector gedurende de laadpauzes door stabiele houders
  • lange levensduur van outlets door weerbestendige opklapbare beschermkappen
  • flexibel positioneerbare beschermkappen voor outlets door front- en achterwandmontage
  • geïntegreerde vergrendeling tijdens het laden met vergrendelingsherkenning
  • handmatige noodontgrendeling van de vergrendelingsactuator
  • productie volgens ISO/TS 16949

Testadapters voor voertuiglaadconnectoren

Testadapters voor voertuiglaadconnectoren  

Testadapters voor voertuiglaadconnectoren

Als contrastuk van AC- en DC-voertuiglaadconnectoren levert Phoenix Contact testadapters die overeenkomen met vehicle inlets door de volgens de geldende normen gelijkende vorm. Hiermee kunt u ontwikkelingsbegeleidende tests met uw laadstation onder laboratoriumomstandigheden uitvoeren en alledaagse situaties simuleren. De testadapters kunnen ook voor andere infrastructuurzijdige analyses worden toegepast.
Indien u op zoek bent naar vehicle inlets voor inbouw in een elektrisch voertuig, vindt u onder MEER INFORMATIE de juiste link naar Phoenix Contact E-Mobility GmbH.
Voor uw laboratoriumbenodigdheden zijn de volgende vermogensvarianten voor de laadstandaarden CCS Type 1 en CCS Type 2 leverbaar:

  • 125 A / 850 V DC (metrisch)
  • 200 A / 850 V DC (metrisch)

gecombineerd met:

  • 20 A / 250 V AC (metrisch)
  • 20 A / 480 V AC (metrisch)
  • 32 A / 250 V AC (metrisch)
  • 32 A / 480 V AC (metrisch)

Beschermkappen voor outlets

Beschermkappen voor outlets Type 2 en GB/T  

Beschermkappen voor outlets Type 2 en GB/T

Voor een optimale bescherming van outlets tegen invloeden van buitenaf, levert Phoenix Contact beschermkappen in elke toepassingsvorm. U kunt ze bovendien laten voorzien van uw specifieke logo. Kies de beschermkap die bij uw toepassing past.
GB/T-beschermkappen variëren wat betreft dekselmechanisme – zelfsluitend of zelfopenend. De inbouwpositie kan vrij worden gekozen. Daardoor kan de beschermkap vanaf links, rechts, van bovenaf of onderaf worden aangebracht.

  • Type 2, zelfsluitend, aan de achterzijde vast te schroeven
  • Type 2, zelfsluitend, aan de voorzijde vast te schroeven ("Easy Mount"-uitvoering)
  • GB/T, zelfsluitend, aan de achterzijde vast te schroeven
  • GB/T, zelfopenend, aan de achterzijde vast te schroeven

Houders voor voertuiglaadconnectoren

Parkeerposities van de voertuiglaadconnectoren tijdens laadpauzes  

Houders voor voertuiglaadconnectoren

Om de voertuiglaadconnector van de laadkabel aan het laadstation te hangen, is een passende voertuiglaadconnector-houder van Phoenix Contact aan te raden. Deze zorgen voor een betrouwbare bescherming en stevige steun tijdens laadpauzes. Deze zogenaamde parkeerposities kunnen variabel worden ingebouwd door middel van voor- of achterwandmontage. De juiste houder voor voertuiglaadconnectoren vindt u door op de laadstandaard te letten:

  • Type 1 AC
  • Type 2 AC
  • GB/T AC
  • CCS Type 1 DC
  • CCS Type 2 DC
  • GB/T DC

Vervangend materiaal

Vervangend materiaal voor laadconnectorsystemen: vergrendelingsactuatoren en afdekkappen  

Vervangend materiaal voor laadconnectorsystemen: vergrendelingsactuatoren en afdekkappen

Voor outlets kan uit diverse vergrendelingsactuatoren, afdichtingen en aanbouwramen worden gekozen.

Voor voertuiglaadconnectoren en plugs zijn afdekkappen leverbaar.